ZHCUBX5B April 2024 – July 2025
德州仪器 (TI) 提供的 IWRL6432AOP 评估模块 (EVM) 提供了一个易于使用且具有成本效益的平台,用于评估 IWRL6432AOP 毫米波传感器件的功能。该评估板使用基于 FR4 的 PCB 基板进行设计,可与 DCA1000EVM 无缝集成以实现直接连接,有助于原始 ADC 采集和信号处理开发。此 EVM 注重用户友好性和多功能性,可在独立模式下运行,并包含可简化片上硬件加速器和低功耗 ARM® Cortex® M4F 处理器软件开发的启动的所有功能。
此 EVM 的关键属性包括宽视野 AOP(封装天线),该设计专为壁挂式和吸顶式感应应用而打造。为了进行高效的代码开发和调试,此 EVM 配备了一个通过 USB 连接的 XDS110 JTAG 接口。包含高能效分立式直流/直流稳压器可提高整体能效。此外,此 EVM 包含一个串行端口,用于对板载 QSPI 闪存进行编程,并具有一个 60 引脚高密度 (HD) 连接器,用于从毫米波雷达器件捕获原始 ADC 数据。
为了方便代码调试和数据采集,此 EVM 包含针对基于 SPI 的原始数据采集配置的 FTDI 芯片。此 EVM 采用精度超高的 INA228 高精度电流传感器,可精确测量精度高达微安的电流。此 EVM 采用通过 USB 供电的独立模式运行,并具有板载 16MB QSPI 闪存,可为热衷于探索 IWRL6432AOP 毫米波传感器件潜力的开发人员提供全面的设计。