ZHCUBX5B April 2024 – July 2025
表 2-2 展示了按钮及其用法的列表。
| 参考位号 | 使用 | 说明 | 图像 |
|---|---|---|---|
| SW1 | SOP0 | 在功能模式和刷写模式之间切换 |
图 2-3 SW1 开关 |
| S1.1 | SOP1 | 关闭:刷写/功能模式 打开:调试模式 |
图 2-4 S1 开关 |
| S1.2 | JTAG | 关闭:XDS_JTAG 打开: DCA_JTAG |
|
| S1.3 | RDIF | 关闭:RDIF 打开: LIN_RX、XDS_UARTA/CAN、NERROR_LED、 WATCH_DOG_TP、HOST_CLK_TP |
|
| S1.4 | RS232 | 关闭:XDS_RS232 打开:DCA_RS232 |
|
| S1.5 | CAN/UARTA | 关闭:CAN 打开: XDS_UARTA |
|
| S1.6 | I2C/SPI | 关闭:I2C、REG_MODE、LED_SW_GPIO 打开:SPI |
|
| S4.1 | CAN 使能 | 关闭:CAN PHY:待机模式禁用 打开:CAN PHY:待机模式启用 |
图 2-5 S4 开关 |
| S4.2 | LIN 使能 | 关闭:LIN PHY:使能 打开:LIN PHY:禁用 |
|
| S4.3 | FTDI/DCA SPI | 关闭:FTDI_SPI 打开: DCA_SPI |
|
| S5.1 | XDS SDA | 关闭:禁用 XDS_SDA 打开:XDS_SDA 启用 |
图 2-6 S5 开关 |
| S5.2 | XDS SCL | 关闭:XDS_SCL 禁用 打开:XDS_SCL 启用 |
|
| S2 | RESET 开关 | 反跳开关 |
图 2-7 S2 开关 |
| S3 | USER 开关 | 反跳开关 |
图 2-8 S3 开关 |
| SW2 | 参考设计连接开关 | 5V 至 3.3V 之间的开关:为参考设计提供 5V 电源 (仅当参考设计连接到 EVM 上时才需要) |
图 2-9 SW2 开关 |
| SW3 | 参考设计连接开关 | 关闭:切换为低电平可将参考设计置于刷写模式(如图所示) (仅当参考设计连接到 EVM 上时才需要) |
图 2-10 SW3 开关 |
表 2-3 提供了 LED 及其用法的列表。
| 参考位号 | 颜色 | 使用 | 说明 | 图像 |
|---|---|---|---|---|
| D3 | 黄色 | PGOOD | 3V 电源指示 | 图 2-11 D3 |
| D5 | 绿色 | nRESET | 此 LED 用于指示 nRESET 引脚的状态。如果此 LED 亮起,表明器件未复位。只有提供 5V 电源后,此 LED 才会亮起。 | 图 2-12 D5 |
| D6 | 绿色 | 电源 | 此 LED 表示存在 5V 电源。 |
图 2-13 D6 |
| D7 | 绿色 | 用户 LED | 客户可编程的用户 LED。注意:需要通过开关 S3 设置来启用此功能。 |
图 2-14 D7 |
| D9 | 红色 | NERROUT | 如果毫米波传感器器件存在任何硬件错误,此 LED 将亮起。 |
图 2-15 D9 |
| D10 | 黄色 | FTDI | 如果 USB 处于挂起模式,此 LED 将亮起 |
图 2-16 D10 |