ZHCUBX5B April 2024 – July 2025
通过 CAN FD 连接器可从板载 CAND-FD 收发器访问 CAN_FD 接口(CAN_L 和 CAN_H 信号)。这些信号可直接连接到 CAN 总线。
图 2-18 CANFD 连接器图 2-18 中显示的 J3 连接器提供来自板载 CAND-FD 收发器 (TCAN1042HGVDRQ1) 的 CAN_L 和 CAN_H 信号。与 SPI 接口信号多路复用后,这些信号将连接到 CAN 总线;必须选择两条路径中的一条。通过将开关 S1.5 更改为关闭位置,可以选择将 CAN 信号连接到 PHY。
图 2-19 CAN PHY 开关的模拟多路复用器
图 2-20 EVM 中使用的 CAN FD PHY