ZHCUBX5B April 2024 – July 2025
IWRL6432AOP 毫米波传感器是一款封装天线 (AOP) 器件,是基于 FMCW 雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器的升级版。该器件能够在 57GHz 至 63.5GHz 频段内运行,主要分为四个电源域:
IWRL6432AOP 专为上述每个电源域配备单独的旋钮,可根据用例要求控制其状态(上电或断电)。该器件还具有运行各种低功耗状态(如睡眠和深度睡眠)的功能,其中低功耗睡眠模式是通过时钟门控和关闭器件的某些内部 IP 块来实现的。该器件还提供了保留器件某些内容的选项,例如在此类情况下保留的应用图像或射频配置文件。
此外,该器件采用 TI 的低功耗 45nm RF CMOS 工艺制造,以超小的外形尺寸实现了出色的集成度。IWRL6432AOP 设计用于工业应用中的低功耗、自监控、超精确雷达系统。