ZHCUBV0B March   2024  – August 2026 DLPC964

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 说明
  6. 3 开始使用
  7. 4 特性
  8. 5 评估模块概述
    1. 5.1 套件内容
    2. 5.2 规格
    3. 5.3 假设
    4. 5.4 Apps FPGA 硬件目标
  9. 6 Apps FPGA 模块
    1. 6.1  Apps FPGA 方框图
    2. 6.2  BPG 模块
    3. 6.3  BRG 模块
      1. 6.3.1 启动信号逻辑
      2. 6.3.2 延时需求逻辑
      3. 6.3.3 已发送和已加载的块逻辑
    4. 6.4  BRG_ST 模块
    5. 6.5  PGEN 模块
    6. 6.6  PGEN_MCTRL 模块
    7. 6.7  PGEN_SCTRL 模块
    8. 6.8  PGEN_PRM 模块
    9. 6.9  PGEN_ADDR_ROM
    10. 6.10 HSSTOP 模块
    11. 6.11 SSF 模块
    12. 6.12 ENC 模块
    13. 6.13 Xilinx IP
      1. 6.13.1 PGEN_SPBROM_v3
      2. 6.13.2 MAINPLL
      3. 6.13.3 AURORA_APPS_TX_X3LN_CLOCK_MODULE
      4. 6.13.4 AURORA_APPS_TX_X3LN_CHANNEL_WRAPPER
    14. 6.14 参考文档
    15. 6.15 DLPC964 Apps FPGA IO
    16. 6.16 关键定义
  10. 7 功能配置
    1. 7.1 启用的块数
    2. 7.2 图形循环启用
      1. 7.2.1 南‌/北翻转
      2. 7.2.2 TPG 图形
      3. 7.2.3 图形模式
      4. 7.2.4 切换模式
      5. 7.2.5 更改 BPG 图形
  11. 8 附录
    1. 8.1 Vivado Chipscope 捕获结果
    2. 8.2 DLPC964 Apps 位流加载
      1. 8.2.1 将位流加载到 FPGA 中
      2. 8.2.2 将位流加载到闪存中
    3. 8.3 使用 Aurora 64B/66B 连接到 DLPC964 控制器
      1. 8.3.1 工作原理
      2. 8.3.2 概述
      3. 8.3.3 ‌Aurora 64B/66B TX 内核和 RTL 生成
        1. 8.3.3.1  从 IP Catalog 中选择 Aurora 64B66B
        2. 8.3.3.2  配置 Core Options
        3. 8.3.3.3  信道配置
        4. 8.3.3.4  ‌Shared Logic 选项
        5. 8.3.3.5  生成示例设计文件
        6. 8.3.3.6  RTL 文件列表
        7. 8.3.3.7  单通道 3 通道 Aurora 内核 RTL 包装器
        8. 8.3.3.8  四通道 12 信道顶层 RTL 包装器
        9. 8.3.3.9  块以块控制字开始
        10. 8.3.3.10 块以 DMDLOAD_REQ 完成
        11. 8.3.3.11 DMDLOAD_REQ 建立时间要求
        12. 8.3.3.12 单通道传输模式
        13. 8.3.3.13 DMD 块阵列数据映射
        14. 8.3.3.14 Xilinx IBERT
  12. 9 其他信息
    1. 9.1 缩略语和首字母缩写词
  13. 10德州仪器 (TI) 相关文档
  14. 11修订历史记录

单通道传输模式

对于非关键图形速率应用,DLPC964 支持仅在 Aurora 通道 0 中运行。在此运行模式下,仅使用通道 0 的三条 10Gbps 串行链路,并且必须是通道 0。

DLPLCRC964EVM 单通道运行模式的系统方框图图 8-22 单通道运行模式的系统方框图

为了实现在该模式下运行,需要设置块控制字字段 SINGLE_CHANNEL =“1”(表 8-2),并按 3(第一个)、2、1、0(最后一个)的顺序传输 DMD 段(表 8-2 中的 DMD_SEGMENT 字段)。换句话说,为了控制一个特定的 DMD 块,Apps FPGA 必须首先操作这个块的段 3,之后是段 2、段 1 和段 0(最后一个传输段)。

节 8.3.3.9、节 8.3.3.10和节 8.3.3.11中所述的指导原则仍然适用于单通道运行模式,在此模式下,Aurora 传输的每个块和段仍必须以块控制字开始,以 DMDLOAD_REQ 结束,并需要 300ns 的建立时间。但是,此模式下与 Apps FPGA/DLPC964 握手相关的一个主要区别是,仅由 DMDLOAD_REQ 触发的实际 DMD 操作对应于段 0;例如,BLKLOADZ 不会针对段 3、2 和 1 置为无效。(有关详细信息,请参阅图 8-23)。

所选块的所有四个段都必须按段 3(第一个)、2、1 和 0(最后一个)的顺序操作,否则 DLPC964 不会对该块执行正确的 DMD 操作。

DLPLCRC964EVM 单通道运行模式波形示例图 8-23 单通道运行模式波形示例
  1. 单通道模式下 DMD 块 0 的 ‌Apps FPGA Aurora 数据传输。
    1. DMD 块 0 段 3 的块控制字、DMD 数据和 DMDLOAD_REQ。
    2. DMD 块 0 段 2 的块控制字、DMD 数据和 DMDLOAD_REQ。
    3. DMD 块 0 段 1 的块控制字、DMD 数据和 DMDLOAD_REQ。
    4. DMD 块 0 段 0 的块控制字、DMD 数据和 DMDLOAD_REQ。
    5. 段 0 的 DMDLOAD_REQ 触发 DLPC964 开始块 0 的数据加载,并将 BLKLOADZ 置为有效以指示正在进行操作。
  2. 单通道模式下 DMD 块 1 的 ‌Apps FPGA Aurora 数据传输。
    1. DMD 块 1 段 3 的块控制字、DMD 数据和 DMDLOAD_REQ。
    2. DMD 块 1 段 2 的块控制字、DMD 数据和 DMDLOAD_REQ。
    3. DMD 块 1 段 1 的块控制字、DMD 数据和 DMDLOAD_REQ。
    4. DMD 块 1 段 0 的块控制字、DMD 数据和 DMDLOAD_REQ。
    5. 段 0 的 DMDLOAD_REQ 触发 DLPC964 以开始块 1 的数据加载,使 BLKLOADZ 置为有效以指示正在进行操作。

请注意,在 GT 通道 1、2 和 3 上不会发生数据传输。在单通道模式下只会运行通道 0。