图形发生器参数 (PGEN_PRM) 模块负责循环遍历这些图形,发送 Aurora user-k 参数,并选择要加载/复位的下一个块。PGEN_PRM 并非测试和验证可能成千上万个测试场景,而是允许用户从 节 7.2.3 中所述的各种配置中进行选择。
用户可以通过 I2C 接口来启用和禁用图形循环计时器。当禁用计时器,用户可以通过图形选择寄存器选择要显示的单个图形。节 7.2.3中列出了可供用户使用的图形。每次 PGEN 发送图形之后,某些 user-k 参数(块地址和段号)都会发生变化。要加载和复位的块地址取决于用户启用的块 (pbc_bpg_blken)。