ZHCUBV0B March 2024 – August 2026 DLPC964
块复位发生器 (BRG) 模块是 BPG 的子模块。BRG 负责启动图形发生器 (PGEN) 并与 DLPC964 进行通信。BRG 内有多个逻辑过程可帮助确定何时启动 PGEN 以及何时将另一个 MCP_Start 发送到 DLPC964 控制器。
为了使方框图保持简化,BRG 内的各种过程已表示为逻辑模块。每个逻辑模块如图 6-3 所示,下面进行了更详细的说明。