ZHCUBV0B March   2024  – August 2026 DLPC964

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 说明
  6. 3 开始使用
  7. 4 特性
  8. 5 评估模块概述
    1. 5.1 套件内容
    2. 5.2 规格
    3. 5.3 假设
    4. 5.4 Apps FPGA 硬件目标
  9. 6 Apps FPGA 模块
    1. 6.1  Apps FPGA 方框图
    2. 6.2  BPG 模块
    3. 6.3  BRG 模块
      1. 6.3.1 启动信号逻辑
      2. 6.3.2 延时需求逻辑
      3. 6.3.3 已发送和已加载的块逻辑
    4. 6.4  BRG_ST 模块
    5. 6.5  PGEN 模块
    6. 6.6  PGEN_MCTRL 模块
    7. 6.7  PGEN_SCTRL 模块
    8. 6.8  PGEN_PRM 模块
    9. 6.9  PGEN_ADDR_ROM
    10. 6.10 HSSTOP 模块
    11. 6.11 SSF 模块
    12. 6.12 ENC 模块
    13. 6.13 Xilinx IP
      1. 6.13.1 PGEN_SPBROM_v3
      2. 6.13.2 MAINPLL
      3. 6.13.3 AURORA_APPS_TX_X3LN_CLOCK_MODULE
      4. 6.13.4 AURORA_APPS_TX_X3LN_CHANNEL_WRAPPER
    14. 6.14 参考文档
    15. 6.15 DLPC964 Apps FPGA IO
    16. 6.16 关键定义
  10. 7 功能配置
    1. 7.1 启用的块数
    2. 7.2 图形循环启用
      1. 7.2.1 南‌/北翻转
      2. 7.2.2 TPG 图形
      3. 7.2.3 图形模式
      4. 7.2.4 切换模式
      5. 7.2.5 更改 BPG 图形
  11. 8 附录
    1. 8.1 Vivado Chipscope 捕获结果
    2. 8.2 DLPC964 Apps 位流加载
      1. 8.2.1 将位流加载到 FPGA 中
      2. 8.2.2 将位流加载到闪存中
    3. 8.3 使用 Aurora 64B/66B 连接到 DLPC964 控制器
      1. 8.3.1 工作原理
      2. 8.3.2 概述
      3. 8.3.3 ‌Aurora 64B/66B TX 内核和 RTL 生成
        1. 8.3.3.1  从 IP Catalog 中选择 Aurora 64B66B
        2. 8.3.3.2  配置 Core Options
        3. 8.3.3.3  信道配置
        4. 8.3.3.4  ‌Shared Logic 选项
        5. 8.3.3.5  生成示例设计文件
        6. 8.3.3.6  RTL 文件列表
        7. 8.3.3.7  单通道 3 通道 Aurora 内核 RTL 包装器
        8. 8.3.3.8  四通道 12 信道顶层 RTL 包装器
        9. 8.3.3.9  块以块控制字开始
        10. 8.3.3.10 块以 DMDLOAD_REQ 完成
        11. 8.3.3.11 DMDLOAD_REQ 建立时间要求
        12. 8.3.3.12 单通道传输模式
        13. 8.3.3.13 DMD 块阵列数据映射
        14. 8.3.3.14 Xilinx IBERT
  12. 9 其他信息
    1. 9.1 缩略语和首字母缩写词
  13. 10德州仪器 (TI) 相关文档
  14. 11修订历史记录

Xilinx IBERT

使用 Xilinx IBERT(集成误码率测试仪)工具集可以验证 10Gbps 链路的信号完整性。如需了解 IBERT 工具的详细信息,请参阅 Xilinx 用户指南(节 10)。

如表 8-1 所示,RTL 有 4 个输入端口用于控制 TX 收发器设置。TI EVM 硬件配置如下。

表 8-4 用于控制 TX 收发器设置的 RTL 输入端口
信号名称 I/O 方向 时钟域 说明
gt_txpostcursor_in[4:0] 输入 异步 收发器后标 TX 预加重控制。对于 TI EVM 硬件,设置为“00000”。客户必须执行 IBERT 眼图扫描以确定硬件的最佳设置。
gt_txdiffctrl_in[3:0] 输入 异步 收发器 TX 驱动器摆幅控制。对于 TI EVM 硬件,设置为“1000”(807mV 差分峰峰值摆幅)。客户必须执行 IBERT 眼图扫描以确定硬件的最佳设置。
gt_txmaincursor_in[6:0] 输入 异步 收发器主标 TX 控制。对于 TI EVM 硬件,设置为“0000000”。客户必须执行 IBERT 眼图扫描以确定硬件的最佳设置。
gt_txprecursor_in[4:0] 输入 异步 收发器前标 TX 预加重控制。对于 TI EVM 硬件,设置为“00000”。客户必须执行 IBERT 眼图扫描以确定硬件的最佳设置。

此外,DLPC964 有一个输入引脚 RXLPEN 可为 DLPC964 Xilinx GT 单元收发器选择低功耗模式 (‘0') 或 DFE (‘1') 均衡。对于 TI EVM,RXLPEN 设置为 0 以实现低功耗模式均衡。如需有关 RXLPEN 的信息,请参阅 Xilinx 应用手册。

在 IBERT GUI 中选择并启用上述 RX/TX 收发器设置(TX 后标、主标、前标、TX diffctrl 和 RXLPEN)后,12 个高速链路之一的 IBERT 扫描结果如图 8-26 所示,其中眼图张开度 200+ 垂直码,水平 0.6UI - BER 1e-12(紫色区域)。

注: 为了模拟 64b/66B 编码特征的流量模式,用户需要在 IBERT 工具中选择占空比最高的二进制序列选项 PRBS31。

DLPLCRC964EVM 使用 TI EVM 硬件时 Aurora Channel0 Link0 的 IBERT 眼图扫描图 8-26 使用 TI EVM 硬件时 Aurora Channel0 Link0 的 IBERT 眼图扫描