ZHCUBV0B March   2024  – August 2026 DLPC964

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 说明
  6. 开始使用
  7. 特性
  8. 评估模块概述
    1. 5.1 套件内容
    2. 5.2 规格
    3. 5.3 假设
    4. 5.4 Apps FPGA 硬件目标
  9. Apps FPGA 模块
    1. 6.1  Apps FPGA 方框图
    2. 6.2  BPG 模块
    3. 6.3  BRG 模块
      1. 6.3.1 启动信号逻辑
      2. 6.3.2 延时需求逻辑
      3. 6.3.3 已发送和已加载的块逻辑
    4. 6.4  BRG_ST 模块
    5. 6.5  PGEN 模块
    6. 6.6  PGEN_MCTRL 模块
    7. 6.7  PGEN_SCTRL 模块
    8. 6.8  PGEN_PRM 模块
    9. 6.9  PGEN_ADDR_ROM
    10. 6.10 HSSTOP 模块
    11. 6.11 SSF 模块
    12. 6.12 ENC 模块
    13. 6.13 Xilinx IP
      1. 6.13.1 PGEN_SPBROM_v3
      2. 6.13.2 MAINPLL
      3. 6.13.3 AURORA_APPS_TX_X3LN_CLOCK_MODULE
      4. 6.13.4 AURORA_APPS_TX_X3LN_CHANNEL_WRAPPER
    14. 6.14 参考文档
    15. 6.15 DLPC964 Apps FPGA IO
    16. 6.16 关键定义
  10. 功能配置
    1. 7.1 启用的块数
    2. 7.2 图形循环启用
      1. 7.2.1 南‌/北翻转
      2. 7.2.2 TPG 图形
      3. 7.2.3 图形模式
      4. 7.2.4 切换模式
      5. 7.2.5 更改 BPG 图形
  11. 附录
    1. 8.1 Vivado Chipscope 捕获结果
    2. 8.2 DLPC964 Apps 位流加载
      1. 8.2.1 将位流加载到 FPGA 中
      2. 8.2.2 将位流加载到闪存中
    3. 8.3 使用 Aurora 64B/66B 连接到 DLPC964 控制器
      1. 8.3.1 工作原理
      2. 8.3.2 概述
      3. 8.3.3 ‌Aurora 64B/66B TX 内核和 RTL 生成
        1. 8.3.3.1  从 IP Catalog 中选择 Aurora 64B66B
        2. 8.3.3.2  配置 Core Options
        3. 8.3.3.3  信道配置
        4. 8.3.3.4  ‌Shared Logic 选项
        5. 8.3.3.5  生成示例设计文件
        6. 8.3.3.6  RTL 文件列表
        7. 8.3.3.7  单通道 3 通道 Aurora 内核 RTL 包装器
        8. 8.3.3.8  四通道 12 信道顶层 RTL 包装器
        9. 8.3.3.9  块以块控制字开始
        10. 8.3.3.10 块以 DMDLOAD_REQ 完成
        11. 8.3.3.11 DMDLOAD_REQ 建立时间要求
        12. 8.3.3.12 单通道传输模式
        13. 8.3.3.13 DMD 块阵列数据映射
        14. 8.3.3.14 Xilinx IBERT
  12. 其他信息
    1. 9.1 缩略语和首字母缩写词
  13. 10德州仪器 (TI) 相关文档
  14. 11修订历史记录

块以块控制字开始

Aurora 是没有 DMD 块概念的通用数据传输链路。要定义 DMD 块的开始,Apps 用户逻辑必须在数据传输之前通过通道 0 Aurora user-k 端口发送块控制字数据包。

如需有关 Aurora user-k 接口端口的详细信息,请参阅 Xilinx 应用手册第 2 章的表 2-10。总之,user-k 接口端口用于实现特定于应用的控制功能,独立于数据接口,且优先级高于数据接口。如表 8-2 所示,RTL 包装器 aurora_apps_tx_x12ln.v 向 Apps FPGA 用户逻辑公开四个 user-k 端口接口通道。

注: 只有通道 0 用于发送块控制字。DLPC964 控制器不会使用通过通道 1、2 和 3 的 user-k 端口发送的控制字数据包,并且会忽略这些数据包。
表 8-2 RTL 包装器“aurora_apps_tx_x12ln.v”user-k 端口使用情况
信号名称 信号方向 DLPC964 应用使用情况
gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[191:0] Aurora 通道 0 的输入 要发送的 192 位块控制字数据包
gt0_s_axi_user_k_tx_tvalid Aurora 通道 0 的输入

用户逻辑将此信号置为高电平有效以向 Aurora 内核指示块控制字有效,因此可进行发送。

Aurora 内核在 tvalid 为低电平时会忽略字。

gt0_s_axi_user_k_tx_tready Aurora 通道 0 的输出

当接受块控制字时,Aurora 内核将此信号置为高电平有效。

当忽略字时(例如内核未准备好接受输入字),置为无效。

gt1_s_axi_user_k_tx_tdata[191:0] Aurora 通道 1 的输入 未使用
gt1_s_axi_user_k_tx_tvalid Aurora 通道 1 的输入 未使用
gt1_s_axi_user_k_tx_tready Aurora 通道 1 的输出 未使用
gt2_s_axi_user_k_tx_tdata[191:0] Aurora 通道 2 的输入 未使用
gt2_s_axi_user_k_tx_tvalid Aurora 通道 2 的输入 未使用
gt2_s_axi_user_k_tx_tready Aurora 通道 2 的输出 未使用
gt3_s_axi_user_k_tx_tdata[191:0] Aurora 通道 3 的输入 未使用
gt3_s_axi_user_k_tx_tvalid Aurora 通道 3 的输入 未使用
gt3_s_axi_user_k_tx_tready Aurora 通道 3 的输出 未使用

表 8-3 介绍了 192 位块控制字中的各种字段。块控制字不仅定义了 DMD 块的开始,还包含关于 DLPC964 控制器如何处理 DMD 块数据接收的指导说明和信息。

表 8-3 块控制字段定义
字段位置 字段类型 字段说明
gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[7:0] USER_BLOCK_NUMBER 必须设置为零 (0x00)。0x00 以外的值均无效,如果此字段不为零,DLPC964 控制器会忽略整个 192 位控制字。
gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[11:8] BLOCK_ADDRESS

指示 DLPC964 将操作应用到的 DMD 块地址。

0000:DMD 块 0

0001:DMD 块 1

0010:DMD 块 2

….….

1111:DMD 块 15

gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[15:7] 保留,未使用。
gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[24:16] ROW_LENGTH DLPC964 加载用户数据的行数。DLP991U 和 DLP991UUV DMD 在每个块中有 136 行,因此有效范围为 1-136。包括 0 在内的所有其他值均无效。设置为 136 表示执行全块操作。值 1 至 135 表示非全块的操作。
注: 在 LOAD_TYPE 为 000 时使用此字段。
gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[34:32] LOAD_TYPE

000:块加载。DLPC964 将用户数据加载到由 BLOCK_ADDRESS 和 ROW_LENGTH 定义的 DMD 阵列区域中。

001:块清除。DLPC964 将 DMD 阵列中由 BLOCK_ADDRESS 定义的整个块清零。

010:块置位。DLPC964 将 DMD 阵列中由 BLOCK_ADDRESS 定义的整个块设置为 1。其他值:保留,请勿使用。

注: 在 001(块清除)或 010(块置位)操作中,ROW_LENGTH 和 NORTH_SOUTH_FLIP 字段会被忽略,因为清除和置位操作会影响整个 DMD 块阵列。换句话说,块置位/清除操作不支持非全块的操作。
gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[36] NORTH_SOUTH_FLIP

控制 DMD 块内的数据加载方向。

0:DLPC964 从第 1 行开始加载数据并向上计数。

1:DLPC964 从第 136 行开始加载数据并向下计数。

gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[29:28] DMD_SEGMENT

当 SINGLE_CHANNEL_MODE =“1”时,选择 DLC964 将操作应用到的 DMD 段。

如果 SINGLE_CHANNEL_MODE =“0”,DLPC964 控制器会忽略此字段。

gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[30] SINGLE_CHANNEL_MODE

1:单通道运行。仅使用 Aurora 通道 0 运行 DMD 阵列。

0:正常运行。使用所有四个 Aurora 通道运行 DMD 阵列。

gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[191:31] 保留,未使用。

图 8-17 显示了 Aurora 块发送开始时通过通道 0 user-k 端口发送 192 位块控制字(本例中加载 DMD 块 1 的全部 136 行)。

DLPLCRC964EVM 块以块控制字开始的波形图 8-17 块以块控制字开始的波形
  1. 通过在 gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[191:0] 总线上使用正确的块控制字,Apps FPGA 用户逻辑将 TVALID 标志 (gt0_s_axi_user_k_tx_tvalid) 置为有效,并等待 Aurora 内核的响应。
  2. Aurora 将 TREADY 标志 gt0_s_axi_user_k_tx_tready 置为有效,指示内核已接受 192 位 user-k 数据。
  3. 发送块控制字后,Apps FPGA 用户逻辑开始在全部四个数据接口上进行 Aurora 块传输。