ZHCUBR0 January   2024

 

  1.   1
  2.    TPS54KC23EVM 30A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 频率和运行模式设置(MSEL 引脚)
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1 输入/输出连接
    2. 3.2 效率
    3. 3.3 输出电压调节
    4. 3.4 负载瞬态和环路响应
    5. 3.5 输出电压纹波
    6. 3.6 通过 EN 启动和关断
    7. 3.7 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

性能特性汇总

表 1-2 和 表 1-3 中提供了 TPS54KC23EVM 性能特性的汇总。TPS54KC23EVM 在 VIN = 8V 至 16V(对于 U1 设计)和 VIN = 4.5V 至 16V(对于 U2 设计)条件下进行设计和测试。除非另有说明,否则给出的特性适用于输入电压 VIN = 12V 和输出电压为 0.8V 的情况。除非另有说明,否则所有测量的环境温度均为室温(20℃ 至 25℃)。

表 1-2 TPS54KC23EVM 小尺寸 (U1) 性能特点总结
规格测试条件最小值典型值最大值单位
VIN 电压范围81216V
输入电流VIN = 8V,IO = 30A3.9A
VIN 启动电压通过 EN 引脚电阻分压器设置7.18V
VIN 停止电压通过 EN 引脚电阻分压器设置5.98V
输出电压设定点0.802V
输出电流范围VIN = 8 V 至 16 V030A
线性和负载调整率VIN = 8V 至 16V,IOUT = 0A 至 30A±0.31%
负载瞬态响应IOUT = 5A 至 20A电压变化-15mV
恢复时间68µs
IOUT = 5A 至 20A电压变化20mV
恢复时间64µs
输入纹波电压IOUT = 30 A864mVPP
输出纹波电压IOUT = 30 A20mVPP
输出上升时间通过 SS 引脚电容器设置139μs
电流限制通过 ILIM 引脚电阻器设置30.6A
开关频率 (fSW)通过 MSEL 引脚电阻器设置1400kHz
峰值效率IOUT = 15 A83.3%
IC 外壳温度IOUT = 30A,浸泡 15 分钟128°C
表 1-3 TPS54KC23EVM 高效 (U2) 性能特点总结
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN 电压范围 4.5 12 16 V
输入电流 VIN = 4.5V,IOUT = 30A 6.5 A
VIN 启动电压 通过 EN 引脚电阻分压器设置 3.84 V
VIN 停止电压 通过 EN 引脚电阻分压器设置 3.20 V
输出电压设定点 0.802 V
输出电流范围 VIN = 4.5 V 至 16 V 0 30 A
线性和负载调整率 VIN = 4.5V 至 16V,IOUT = 0A 至 30A ±0.4%
负载瞬态响应 IOUT = 5A 至 20A 电压变化 –4 mV
恢复时间 54 µs
IOUT = 5A 至 20A 电压变化 4 mV
恢复时间 55 µs
输入纹波电压 IOUT = 30 A 472 mVPP
输出纹波电压 IOUT = 30 A 4.8 mVPP
输出上升时间 通过 SS 引脚电容器设置 944 μs
电流限制 通过 ILIM 引脚电阻器设置 30.6 A
开关频率 (fSW) 通过 MSEL 引脚电阻器设置,J8 短引脚 3 和 4 800 kHz
峰值效率 IOUT = 8 A 89.1 %
IC 外壳温度 IOUT = 30A,浸泡 15 分钟 97 °C