ZHCUBR0 January 2024
在 U2 设计中,跳线 J8 可以在表 2-1 所示的 MSEL 引脚选择之间进行更改。如果所需的选项不可用,则将其中一个电阻器更改为设置所需选项的值。
在 U1 设计中,将 MSEL 电阻器更改为设置所需选项的值。
| 跳线设置 | MSEL 电阻器 (kΩ) | 轻负载条件下的运行 | 开关频率 (fSW) (kHz) | 斜坡 |
|---|---|---|---|---|
| 引脚 1 短接至引脚 2 | 0 | FCCM | 800 | RAMP4 |
| 引脚 3 短接至引脚 4 | 4.99 | FCCM | 800 | RAMP3 |
| 引脚 5 短接至引脚 6 | 7.50 | FCCM | 800 | RAMP2 |
| 引脚 7 短接至引脚 8 | 10.5 | FCCM | 800 | RAMP1 |
| 引脚 9 到引脚 10 短接 | 56.2 | 跳跃模式 | 800 | RAMP4 |
| 引脚 11 短接至引脚 12 | 64.9 | 跳跃模式 | 800 | RAMP3 |
| 引脚 13 短接至引脚 14 (1) | 75.0 | 跳跃模式 | 800 | RAMP2 |
| 引脚 15 短接至引脚 16 | 86.6 | 跳跃模式 | 800 | RAMP1 |