ZHCUBR0 January   2024

 

  1.   1
  2.    TPS54KC23EVM 30A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 频率和运行模式设置(MSEL 引脚)
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1 输入/输出连接
    2. 3.2 效率
    3. 3.3 输出电压调节
    4. 3.4 负载瞬态和环路响应
    5. 3.5 输出电压纹波
    6. 3.6 通过 EN 启动和关断
    7. 3.7 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

布局

图 4-22 至 图 4-8 显示了 TPS54KC23EVM 的电路板布局布线。EVM 的顶层以用户应用的典型方式布局。顶层、底层和内层为 2oz 覆铜。小尺寸 U1 电路仅占用大概 250 mm2 的面积,如丝印上所示。

GUID-20240109-SS0I-HVXV-J58K-ZFJMZ7JVJKCS-low.svg图 4-1 顶部复合视图
GUID-20240109-SS0I-LCGD-FHW7-CCMWLWMPKPRQ-low.svg图 4-3 顶层布局
GUID-20240109-SS0I-SNQ1-54JH-RQNWZ1XLKP8F-low.svg图 4-5 中间层 2 布局
GUID-20240109-SS0I-XFNV-XSXW-TWKGNMQKKJMP-low.svg图 4-7 中间层 4 布局
GUID-20240109-SS0I-S08J-7CNF-JKPCJH88Q0SK-low.svg图 4-2 底部复合视图(底视图)
GUID-20240109-SS0I-WHWM-C4CR-BVCPFWM6CQR6-low.svg图 4-4 中间层 1 布局
GUID-20240109-SS0I-5WHR-NWMZ-FVTRVN3VSVF4-low.svg图 4-6 中间层 3 布局
GUID-20240109-SS0I-GCTS-6XWJ-3WZ4LKNKKGFD-low.svg图 4-8 底层布局