ZHCUBR0 January   2024

 

  1.   1
  2.    TPS54KC23EVM 30A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 频率和运行模式设置(MSEL 引脚)
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1 输入/输出连接
    2. 3.2 效率
    3. 3.3 输出电压调节
    4. 3.4 负载瞬态和环路响应
    5. 3.5 输出电压纹波
    6. 3.6 通过 EN 启动和关断
    7. 3.7 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

输入/输出连接

如表 3-1 和 表 3-2 中所示,TPS54KC23EVM 随附输入和输出连接器以及测试点。

为了在默认 EVM 的两个输出端支持满额定负载的最小输入电压,能够提供大于 10 A 电流的电源必须通过一对 18AWG 或更好的导线连接到 VIN 和 PGND 端子块(U1 设计为 J1,U2 设计为 J3)。

对于 U1,负载必须连接到 J2,对于 U2,负载必须连接到 J4。每个连接必须使用一对 10-AWG 或更好的导线。通过最大电流限制的设置,在 TPS54KC23 进入电流限制之前,最大负载电流能力接近 33A。必须尽可能缩短导线长度,从而减少导线中的损耗。

表 3-1 连接器和跳线
参考位号 名称 相关 IC 功能
J1 VIN1 U1 用于连接输入电压的 VIN 螺丝接线端子(请参阅表 1-1,以了解 VIN 范围)
J2 VOUT1 U1 将负载连接到输出的 VOUT 螺丝接线端子
J3 VIN2 U2 用于连接输入电压的 VIN 螺丝接线端子(请参阅表 1-1,以了解 VIN 范围)
J4 VOUT2 U2 将负载连接到输出的 VOUT 螺丝接线端子
J5 EN2 U2 EN 引脚选择接头:

开路 =(EN 引脚短接至 AGND)

短接 =(EN 引脚通过电阻分压器连接至 VIN 引脚)

J8 - U2 MSEL 选择接头。使用分流器选择 MSEL 电阻器(有关 MSEL 引脚选择,请参阅表 2-1)
表 3-2 测试点
参考位号 名称 相关 IC 功能
TP1 VIN1 U1 VIN 测试点。将其用于效率测量。
TP2 SW1 U1 SW 节点测试点
TP3 VOUT1 U1 VOUT 测试点
TP4 REG_GND1 U1 PGND 测试点。将其用于效率测量。
TP5 VCC1 U1 VCC 测试点
TP6 PG1 U1 PGOOD 输出测试点(通过 10kΩ 电阻器上拉至 VCC 引脚)
TP7 BODE1 U1 分压器网络和输出电压之间的测试点。用于波特图测量。
TP8 REG_VOUT1 U1 VOUT 测试点。将其用于效率、输出调节和波特图测量。
TP9 PGND1 U1 PGND 测试点。将其用于效率测量。
TP10 AGND1 U1 AGND 测试点
TP11 VOUT_U1 U1 用于测量输出电压的 SMB 连接器。使用此测试点时,将示波器设置为 1MΩ 端接电阻。使用 50Ω 端接电阻时,会创建一个 2:1 分压器。
TP12 VIN2 U2 VIN 测试点
TP13 VOUT2 U2 VOUT 测试点
TP14 SW2 U2 软件测试点
TP15 EN2 U2 EN 测试点
TP16 VCC2 U2 VCC 测试点
TP17 REG_GND2 U2 PGND 测试点。将其用于效率测量。
TP18 PG2 U2 PGOOD 输出测试点(通过 10kΩ 电阻器上拉至 VCC 引脚)
TP19 BODE2 U2 分压器网络和输出电压之间的测试点。用于波特图测量。
TP20 REG_VOUT2 U2 VOUT 测试点。将其用于效率、输出调节和波特图测量。
TP21 SS2 U2 SS 测试点
TP22 ILIM2 U2 ILIM 测试点
TP23 MSEL2 U2 MSEL 测试点
TP24 PGND2 U2 PGND 测试点。将其用于效率测量。
TP25 AGND2 U2 AGND 测试点
TP28 SW_U2 U2 用于测量 SW 节点的 SMB 连接器。使用此测试点时,将示波器设置为 50Ω 端接电阻。50Ω 端接电阻和 450Ω 串联电阻的组合产生了 10:1 的衰减。
TP29 VOUT_U2 U2 用于测量输出电压的 SMB 连接器。使用此测试点时,将示波器设置为 1MΩ 端接电阻。使用 50Ω 端接电阻时,会创建一个 2:1 分压器。