ZHCUBR0 January   2024

 

  1.   1
  2.    TPS54KC23EVM 30A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 频率和运行模式设置(MSEL 引脚)
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1 输入/输出连接
    2. 3.2 效率
    3. 3.3 输出电压调节
    4. 3.4 负载瞬态和环路响应
    5. 3.5 输出电压纹波
    6. 3.6 通过 EN 启动和关断
    7. 3.7 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

通过 EN 启动和关断

图 3-18 和 图 3-19 显示了通过 EN 对 U2 进行启动和关断的波形。在图 3-18 中,最初施加输入电压,通过使用外部函数发生器将 EN 拉至 GND 来抑制输出。当 EN 电压升高到使能阈值电压以上时,启动序列开始,输出电压斜升至外部设置值。在 图 3-19 中,外部函数发生器将 EN 拉至地,TPS54KC23 关断。

GUID-20240110-SS0I-WH99-9QSM-MPCSB20FVJKX-low.png图 3-18 通过 EN 启动 U2 – 30A 负载
GUID-20240110-SS0I-3KDS-H10P-DWXPV0PGQVXR-low.png图 3-19 通过 EN 关断 U2 – 30A 负载