ZHCUBR0 January   2024

 

  1.   1
  2.    TPS54KC23EVM 30A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 频率和运行模式设置(MSEL 引脚)
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1 输入/输出连接
    2. 3.2 效率
    3. 3.3 输出电压调节
    4. 3.4 负载瞬态和环路响应
    5. 3.5 输出电压纹波
    6. 3.6 通过 EN 启动和关断
    7. 3.7 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

输出电压

在 U1 设计中,输出电压由 R2 (RFBT) 和 R6 (RFBB) 构成的电阻分压器网络进行设置。R6 固定为 8.25kΩ,从而将 FB 分压器电流大概设置为 61µA。输出电压默认设置为 0.8V。要更改 EVM 的输出电压,必须更改电阻器 R2 的值。更改 R2 的值可以将输出电压更改为高于 0.5V 基准电压 (VREF)。特定输出电压的 R2 值可以使用方程式 1 计算。

在 U2 设计中,输出电压由 R15 (RFBT) 和 R12 (RFBB) 构成的电阻分压器网络进行设置。R15 固定为 8.25kΩ,从而将 FB 分压器电流大概设置为 61µA。输出电压默认设置为 0.8V。要更改 EVM 的输出电压,必须更改电阻器 R12 的值。更改 R12 的值可以将输出电压更改为高于 0.5V 基准电压 (VREF)。特定输出电压的 R12 值可以使用方程式 1 计算。更改 R12 后,还需要更改前馈电容器 (C51)。

方程式 1. RFBT=RFBB×(VOUTVREF-1)