ZHCUBR0
January 2024
1
TPS54KC23EVM 30A 稳压器评估模块
商标
1
引言
1.1
背景
1.2
准备工作
1.3
性能特性汇总
2
配置和修改
2.1
输出电压
2.2
频率和运行模式设置(MSEL 引脚)
3
测试设置和结果
3.1
输入/输出连接
3.2
效率
3.3
输出电压调节
3.4
负载瞬态和环路响应
3.5
输出电压纹波
3.6
通过 EN 启动和关断
3.7
热性能
4
电路板布局布线
4.1
布局
5
原理图和物料清单
5.1
原理图
5.2
物料清单
5.1
原理图
图 5-1
是此 U1 的原理图。
图 5-2
是此 U2 的原理图。
图 5-1
U1 原理图
图 5-2
U2 原理图