ZHCUBR0 January   2024

 

  1.   1
  2.    TPS54KC23EVM 30A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 频率和运行模式设置(MSEL 引脚)
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1 输入/输出连接
    2. 3.2 效率
    3. 3.3 输出电压调节
    4. 3.4 负载瞬态和环路响应
    5. 3.5 输出电压纹波
    6. 3.6 通过 EN 启动和关断
    7. 3.7 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

效率

图 3-2图 3-5 显示了 TPS54KC23EVM 两种设计的效率。表 3-3 中列举的测试点用于效率测量。使用这些测试点可尽可能降低 PCB 寄生功率损耗对测量功率损耗的影响。

以下是一些额外的测试设置注意事项,用于尽可能减少外部功率损耗来源。

  • 禁用其他稳压器来避免在效率测量中包含该稳压器的开关静态电流。
  • 在测量 U2 的效率时,不要用 TP28 测量 U2 的 SW 引脚。使用该测试点测量 SW 引脚会为该节点加载 500Ω 电阻,效率测量包括该外部电阻中的功率损耗。

表 3-3 效率测量测试点
相关 IC测试点名称参考位号功能
U1VIN1TP1连接在 U1 引脚附近的输入电压测试点
PGND1 TP9 输入电压的 PGND 参考测试点
REG_VOUT1TP8U1 输出电感附近的输出电压测试点
REG_GND1TP4输出电压的 PGND 参考测试点
U2VIN2TP12连接在 U2 引脚附近的输入电压测试点
PGND2 TP24 输入电压的 PGND 参考测试点
REG_VOUT2TP20U2 输出电感附近的输出电压测试点
REG_GND2TP17输出电压的 PGND 参考测试点
GUID-20240109-SS0I-V4RW-XZLL-7QF49QBSNSKH-low.svg图 3-2 U1 效率 – 跳跃模式(默认)
GUID-20240109-SS0I-T04H-LRBG-3QP9KXTK6V77-low.svg图 3-4 U2 效率 - FCCM 与跳跃模式间的关系
GUID-20240109-SS0I-JMLV-SQJV-LMZPR8M949M9-low.svg图 3-3 U2 效率 – 跳跃模式(默认)
GUID-20240109-SS0I-WQ9C-W1QP-Z1PN3WDRRWPF-low.svg图 3-5 U2 效率 – FCCM