ZHCUBR0 January   2024

 

  1.   1
  2.    TPS54KC23EVM 30A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 频率和运行模式设置(MSEL 引脚)
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1 输入/输出连接
    2. 3.2 效率
    3. 3.3 输出电压调节
    4. 3.4 负载瞬态和环路响应
    5. 3.5 输出电压纹波
    6. 3.6 通过 EN 启动和关断
    7. 3.7 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

输出电压纹波

图 3-14 至 图 3-17 显示了 TPS54KC23EVM 输出电压纹波。负载电流为 10mA 和 30A。VIN = 12V。VOUT 电压是分别对 U1 和 U2 使用 TP11 和 TP29 进行测量的。

GUID-20240110-SS0I-7T6D-V2PX-M9993WDDSZ6X-low.png图 3-14 U1 输出纹波 – 10mA 负载,跳跃模式
GUID-20240110-SS0I-XSNP-LGVC-6WVVPTWP0LHQ-low.png图 3-16 U2 输出纹波 – 10mA 负载,跳跃模式
GUID-20240110-SS0I-JM9P-SJJ0-DD45PL9NHFCM-low.png图 3-15 U1 输出纹波 - 30A 负载
GUID-20240110-SS0I-CWQG-HTZ1-WCBQRMQGSXD8-low.png图 3-17 U2 输出纹波,30A 负载