ZHCUBQ8B January   2024  – February 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 模拟输入选项
      1. 2.1.1 差分 SMA 输入
      2. 2.1.2 单端 SMA 输入
      3. 2.1.3 差分输入引脚
    2. 2.2 电源
    3. 2.3 ADC 连接和去耦
    4. 2.4 模数转换器 (ADC) 输入放大器
    5. 2.5 VCOM 缓冲器
    6. 2.6 电压基准
    7. 2.7 时钟树
    8. 2.8 数字接口
    9. 2.9 搭配使用 ADS1278EVM 与外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 ADS1278EVM 软件安装
  10. 4实现结果
    1. 4.1 硬件连接
    2. 4.2 用于 ADC 控制的 GUI 设置
    3. 4.3 时域显示
    4. 4.4 频域显示
    5. 4.5 直方图显示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7参考资料
  14. 8修订历史记录
  15. 9修订历史记录

器件信息

ADS1278 是一款 24 位、8 通道、同步采样 Δ-Σ ADC,其数据速率高达每秒 144,000 个样本,如图 1-2 所示。

传统上,提供良好漂移性能的工业用 Δ-Σ ADC 使用带有较大通带衰减的数字滤波器。因此,这些 Δ-Σ ADC 的信号带宽有限,主要用于低频测量。音频应用中的高分辨率 ADC 提供更大的可用带宽,但是与工业用 ADC 相比,它的偏移和漂移技术规格被大大削弱。ADS1278 将三种类型的转换器组合在一起,从而实现带有出色 dc 和 ac 技术规格的高精度工业测量。

高阶、斩波稳定调制器在低带内噪声情况下实现极低漂移。板载抽取滤波器抑制调制器和信号带外噪声。该 ADC 在通带纹波小于 0.005dB 的情况下提供高达那奎斯特速率 90% 的可用信号带宽。

四个运行模式可实现速度、分辨率和功率的优化。所有操作直接由引脚控制;无需寄存器编程。该器件可在 -40°C 至 +105°C 工业级工作温度范围内正常运行,并采用 HTQFP-64 PowerPAD™ 封装。

ADS1278V2EVM-PDK ADS1274 和 ADS1278 方框图图 1-2 ADS1274 和 ADS1278 方框图