ZHCUBQ8B January 2024 – February 2025
图 2-6 显示了针对 ADC VCOM 信号的缓冲器电路。VCOM 缓冲器的输出连接到输入驱动器放大器的 VOCM 信号。J1 VCOM 接头引脚(默认未填充)还可用于通过取消填充电阻器 R5 来为 VCOM 提供备用源。跳线 J1 还可用于将 VCOM 信号连接到外部测试设备,以设置共模电压。一个常见用例是将该信号连接到 Audio Precision SYS-2722 以设置信号发生器的共模输出。