ZHCUBQ8B
January 2024 – February 2025
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
EVM 模拟输入选项
2.1.1
差分 SMA 输入
2.1.2
单端 SMA 输入
2.1.3
差分输入引脚
2.2
电源
2.3
ADC 连接和去耦
2.4
模数转换器 (ADC) 输入放大器
2.5
VCOM 缓冲器
2.6
电压基准
2.7
时钟树
2.8
数字接口
2.9
搭配使用 ADS1278EVM 与外部控制器
3
软件
3.1
ADS1278EVM 软件安装
4
实现结果
4.1
硬件连接
4.2
用于 ADC 控制的 GUI 设置
4.3
时域显示
4.4
频域显示
4.5
直方图显示
5
硬件设计文件
5.1
原理图
5.2
PCB 布局
5.3
物料清单 (BOM)
6
其他信息
6.1
商标
7
参考资料
8
修订历史记录
9
修订历史记录
4.1
硬件连接
安装软件后,按
图 4-1
所示连接 EVM:
将 PHI 的 P2 物理连接至 ADS1278 EVM 的 J5。
安装螺钉可提供牢固连接。将 PHI 上的 USB 连接到计算机。
PHI 上的 LED D5 亮起,表示 PHI 已通电。
PHI 上的 LED D1 和 D2 开始闪烁,表示 PHI 已启动且正在与 PC 通信。
通过 J10 端子以 6V 的电压为 ADS1278 EVM 供电。
启动软件 GUI。您会注意到,当 FPGA 固件加载到 PHI 上时,PHI 上的 LED 缓慢闪烁。加载需要几秒钟时间。
连接信号发生器。输入电压范围为 0V 至 5V。施加的常见输入信号是失调电压为 2.5V 的 4.9V
PP
信号。该信号调整为刚好低于满量程以避免削波。
图 4-1
硬件连接