ZHCUBQ8B January 2024 – February 2025
ADS1278 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 ADS1278 性能的平台。ADS1278 是一款 24 位 8 通道同步采样 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。ADS1278 将高精度工业测量与出色的直流和交流规格相结合,可提供高达奈奎斯特速率 90% 的可用信号带宽,且通带纹波小于 0.005dB。借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,ADS1278 EVM 可以简化对器件的评估。