ZHCUBQ8B January   2024  – February 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 模拟输入选项
      1. 2.1.1 差分 SMA 输入
      2. 2.1.2 单端 SMA 输入
      3. 2.1.3 差分输入引脚
    2. 2.2 电源
    3. 2.3 ADC 连接和去耦
    4. 2.4 模数转换器 (ADC) 输入放大器
    5. 2.5 VCOM 缓冲器
    6. 2.6 电压基准
    7. 2.7 时钟树
    8. 2.8 数字接口
    9. 2.9 搭配使用 ADS1278EVM 与外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 ADS1278EVM 软件安装
  10. 4实现结果
    1. 4.1 硬件连接
    2. 4.2 用于 ADC 控制的 GUI 设置
    3. 4.3 时域显示
    4. 4.4 频域显示
    5. 4.5 直方图显示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7参考资料
  14. 8修订历史记录
  15. 9修订历史记录

电源

ADS1278 EVM 需要通过 J10 端子块提供 6V 输入,并且通常会消耗不到 500mA 的电流。三个低噪声 TPS7A4700 低压降 (LDO) 稳压器 (U9-U11) 提供了供 ADS1278 和外部电路使用的三个电压轨。默认情况下,AVDD 配置为 5V,IOVDD 配置为 3.3V,DVDD 配置为 1.8V。通过在位置 R69 和 R70 处安装零欧姆电阻器,DVDD 可配置为 2.1V,以在高速模式下实现高达 37MHz 的运行。

每个电压轨还具有一个 LED 指示灯和一个测试点,以便于验证电源功能。

ADS1278V2EVM-PDK 电源电路图 2-3 电源电路