ZHCUBQ8B January 2024 – February 2025
图 2-7 显示了 REF5025 配置。OPA2320 缓冲器电路可驱动 ADS1278 基准输入引脚。可以选择移除跳线电阻器 R22 来通过 J2 VREFext 接头引脚(默认不填充)提供基准电压。通过更换将缓冲器连接到 ADS1278 的元件(R18、C10、R20)来创建低通滤波器。使用测试点 VREFP 和 VREFN 来读回提供给滤波器的基准电压。