ZHCUBQ8B January   2024  – February 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 模拟输入选项
      1. 2.1.1 差分 SMA 输入
      2. 2.1.2 单端 SMA 输入
      3. 2.1.3 差分输入引脚
    2. 2.2 电源
    3. 2.3 ADC 连接和去耦
    4. 2.4 模数转换器 (ADC) 输入放大器
    5. 2.5 VCOM 缓冲器
    6. 2.6 电压基准
    7. 2.7 时钟树
    8. 2.8 数字接口
    9. 2.9 搭配使用 ADS1278EVM 与外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 ADS1278EVM 软件安装
  10. 4实现结果
    1. 4.1 硬件连接
    2. 4.2 用于 ADC 控制的 GUI 设置
    3. 4.3 时域显示
    4. 4.4 频域显示
    5. 4.5 直方图显示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7参考资料
  14. 8修订历史记录
  15. 9修订历史记录

规格

ADS1278EVM-PDK 需要外部 6V 电源来为提供 ADS1278 电压轨的三个超低噪声 TPS7A4700 低压降 (LDO) 线性稳压器供电。该 EVM 支持使用外部时钟,以及通过跳线设置 MODE、FORMAT 和 CLKDIV 引脚。

还可以通过填充和取消填充相应的引脚接头和零欧姆跳线电阻器来配置该 EVM,从而手动测量或设置 ADS1278 EVM 的 Vcm、Vref 和关断引脚。

通过使用引脚接头测试点可以控制和监控 EVM 和 PHI 控制器板之间的通信。同样,支持使用电路板中内置的测试点来监控模拟输入信号和电源轨。

使用 ADS1278EVM 时,必须观察表 1-1 中列出的运行条件。

表 1-1 运行条件
参数条件
温度

自然通风条件下的建议工作温度范围 (TA)

15°C 至 35°C

电源输入范围

J10 的电压输入范围(+6V 电源)

+5.5V 至 +6.5V

电源电流范围|IS|

300mA ≤ |IS| ≤ 500mA

模拟输入电压范围CH1 至 CH8 输入的绝对输入电压与 GND 间的关系0V 至 +5V
最大 VCOM 电流来自 J1 的建议最大电流(可选 VCOM 输出引脚)30mA
EXT 时钟频率高速模式0.1MHz 至 37MHz
其他模式0.1MHz 至 27MHz
数字逻辑输入电平建议的数字电压高电平 (VIH)

0.7 IOVDD ≤ VIH ≤ IOVDD

建议的数字电压低电平 (VIL)

0.3 IOVDD ≥ VIL ≥ GND

ADS1278 AVDD 电压范围

板载稳压器或外部源为 ADS1278 AVDD 引脚提供的电压

+4.75V 至 +5.25V

ADS1278 IOVDD 电压范围板载稳压器或外部源为 ADS1278 IOVDD 引脚提供的电压

+1.65V 至 +3.6V

ADS1278 DVDD 电压范围板载稳压器或外部源为 ADS1278 DVDD 引脚提供的电压

+1.65V 至 +1.95V

ADS1278 VREF 电压范围

为 J2 供的电压(可选 VREF 输入)

+0.5V 至 +3.1V