ZHCUBQ8B January   2024  – February 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 模拟输入选项
      1. 2.1.1 差分 SMA 输入
      2. 2.1.2 单端 SMA 输入
      3. 2.1.3 差分输入引脚
    2. 2.2 电源
    3. 2.3 ADC 连接和去耦
    4. 2.4 模数转换器 (ADC) 输入放大器
    5. 2.5 VCOM 缓冲器
    6. 2.6 电压基准
    7. 2.7 时钟树
    8. 2.8 数字接口
    9. 2.9 搭配使用 ADS1278EVM 与外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 ADS1278EVM 软件安装
  10. 4实现结果
    1. 4.1 硬件连接
    2. 4.2 用于 ADC 控制的 GUI 设置
    3. 4.3 时域显示
    4. 4.4 频域显示
    5. 4.5 直方图显示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7参考资料
  14. 8修订历史记录
  15. 9修订历史记录

搭配使用 ADS1278EVM 与外部控制器

ADS1278EVM 专为轻松连接外部控制器而设计。利用该设计,用户可以测试 ADS1278 上的应用代码和固件,而无需开发定制 PCB。本节介绍了搭配使用 ADS1278EVM 与外部控制器所需的特定连接。图 2-10 显示了本节中描述的各种接头和端子块的位置。

ADS1278V2EVM-PDK 将外部控制器连接到 ADS1278EVM图 2-10 将外部控制器连接到 ADS1278EVM

首先,完成以下步骤,为搭配使用 ADS1278EVM 板与外部控制器做好准备:

  1. 如果 PHI 板仍连接到 EVM,请将其移除。
  2. 从外部工作台电源为端子块 J10 提供 +6V 和接地 (GND) 电压。确保外部控制器也连接到 EVM 上的 GND 端。
  3. 有关将外部时钟连接到 ADS1278EVM 的信息,请参阅 节 2.7。或者,按以下方式使用 EVM 随附的 27MHz 振荡器:
    1. 将跳线 JP1 移至引脚 2-3 (OSC_Y1) 以启用振荡器
    2. 将跳线 JP2 移至引脚 2-3 (EVMCLK) 以选择振荡器
  4. 在接头 J4 上安装跳线以配置 ADC。例如,在 MODE0、MODE1、FORMAT0、FORMAT1 和 FORMAT2 上安装跳线,同时使 CLKDIV 处于开路状态(高电平)。这些选择会将 ADC 配置为高速模式、SPI 接口模式和动态 TDM DOUT 模式。有关不同 ADC 工作模式的更多信息,请参阅 ADS1278 数据表

最后,建立以下连接,以启用 ADS1278EVM 和外部控制器之间的数字通信:

  1. 将控制器的 POCI(外设输出、控制器输入)连接到 EVM 上接头 J6 的 DOUT1 引脚。
  2. 将控制器的 SCLK 连接到 EVM 上接头 J6 的 SCLK 引脚。
  3. 将 EVM 上接头 J6 的 DIN 引脚连接到 GND,不要悬空。
  4. 将控制器的 I/O 引脚连接到 EVM 上接头 J6 的 SYNC 引脚。此连接是实现稳健上电复位所必需的。或者,将 SYNC 引脚连接到 IOVDD 以进行测试。
  5. 将控制器的 I/O 引脚连接到 EVM 上接头 J6 的 DRDY 引脚。DRDY 是 ADC 的输出,表示何时准备好从 ADC 输出新数据。如 图 2-11 所示,用户定义的数据收集例程会监控此引脚(轮询或中断)并仅在下降沿之后传输数据。
ADS1278V2EVM-PDK ADS1278 DRDY 引脚行为图 2-11 ADS1278 DRDY 引脚行为