ZHCUBN9A November 2023 – November 2023
TSW1418EVM 具有一个连接器,可直接插入新型 TI LVDS 和 CMOS 接口 ADC EVM。FMC 连接器 J12 提供 TSW1418EVM 与受测 ADC EVM 之间的接口。
除了多个时钟和 21 个 LVDS 信号对或 42 个 CMOS 单端信号(取决于 FPGA 的配置方式)外,FMC 和 FPGA 之间还有多个 CMOS 单端信号,并连接了备用 LVDS 差分信号。以后,这些信号可供 HSDC 专业版 GUI 用于控制对支持此特性的 ADC EVM 进行 SPI 串行编程。表 3-5 展示了连接器引脚排列说明。
| FMC 信号名称 | FMC 引脚 | 说明 |
|---|---|---|
| FPGA_REFCLK_P/N | G6 和 G7 | 来自 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的可选输入采样时钟 |
| FPGA_CLK_P/N | H4 和 H5 | 到 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的可选输出采样时钟 |
| FCLK_P/N | E2 和 E3 | 来自 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的输入帧时钟 |
| DCLKIN_FPGA_P/N | K16 和 K17 | 到 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的输出数据时钟 |
| DCLK_P/N | F4 和 F5 | 来自 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的输入数据时钟 |
| HA05_P/N | E6 和 E7 | 来自 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的输入数据 |
| HA09_P/N | E9 和 E10 | 来自 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的输入数据 |
| HA013_P/N | E12 和 E13 | 来自 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的输入数据 |
| HA016_P/N | E15 和 E16 | 来自 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的输入数据 |
| HA20_P/N | E18 和 E19 | 来自 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的输入数据 |
| HA04_P/N | F7 和 F8 | 来自 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的输入数据 |
| HA08_P/N | F10 和 F11 | 来自 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的输入数据 |
| HA12_P/N | F13 和 F14 | 来自 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的输入数据 |
| HA15_P/N | F16 和 F17 | 来自 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的输入数据 |
| HA19_P/N | F19 和 F20 | 来自 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的输入数据 |
| HA03_P/N | J6 和 J7 | 来自 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的输入数据 |
| HA07_P/N | J9 和 J10 | 来自 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的输入数据 |
| HA11_P/N | J12 和 J13 | 来自 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的输入数据 |
| HA14_P/N | J15 和 J16 | 来自 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的输入数据 |
| HA18_P/N | J18 和 J19 | 来自 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的输入数据 |
| HA22_P/N | J21 和 J22 | 来自 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的输入数据 |
| HA02_P/N | K7 和 K8 | 来自 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的输入数据 |
| HA06_P/N | K10 和 K11 | 来自 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的输入数据 |
| HA10_P/N | K13 和 K14 | 来自 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的输入数据 |
| HA21_P/N | K19 和 K20 | 来自 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的输入数据 |
| HA23_P/N | K22 和 K23 | 来自 ADC EVM(LVDS 或 CMOS)的输入数据 |
| FMC_GPIO_0 | G21 | 通用 I/O |
| FMC_GPIO_1 | G22 | 通用 I/O |
| FMC_GPIO_2 | G24 | 通用 I/O |
| FMC_GPIO_3 | G25 | 通用 I/O |
| FMC_SCLK | G27 | 来自 FMC 连接器的 SPI 的 ADC 时钟 (SCLK) |
| FMC_SEN | G28 | 来自 FMC 连接器的 SPI 的 ADC 使能 (SEN) |
| FMC_POCI | G30 | 来自 FMC 连接器的 SPI 的 ADC 输入数据 (POCI) |
| FMC_PICO | G31 | 来自 FMC 连接器的 SPI 的 ADC 输出数据 (PICO) |
| FMC_PICO_EN | G33 | 来自 FMC 连接器 SPI 的 FPGA 输出数据使能 |
| FMC_SCL | G34 | 来自 FMC 连接器的 I2C 使能 |
| FMC_SDA_OUT | G36 | 来自 FMC 连接器的 I2C 数据输出 |
| FMC_SDA_IN | G37 | 来自 FMC 连接器的 I2C 数据输入 |