ZHCUBN9A November   2023  – November 2023

 

  1.   1
  2.   TSW1418EVM 高速数据采集卡
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 REACH 合规性
  5. 2功能
    1. 2.1 ADC EVM 数据采集
  6. 3硬件
    1. 3.1 电源连接
    2. 3.2 开关、按钮、跳线和 LED
      1. 3.2.1 开关和按钮
      2. 3.2.2 跳线
      3. 3.2.3 LED
        1. 3.2.3.1 电源 LED
        2. 3.2.3.2 状态 LED
    3. 3.3 连接器
      1. 3.3.1 SMA 连接器
      2. 3.3.2 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器
      3. 3.3.3 JTAG 连接器
      4. 3.3.4 USB I/O 连接
  7. 4软件
    1. 4.1 安装说明
    2. 4.2 USB 接口和驱动程序
    3. 4.3 下载固件
  8. 5修订历史记录

USB 接口和驱动程序

点击桌面上创建的 High-Speed Data Converter Pro 图标,或转到 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro,然后双击名为 High Speed Data Converter Pro.exe 的可执行文件以启动 GUI。

GUI 首先尝试连接到 EVM USB 接口。如果 GUI 识别出一个有效的电路板序列号,则将打开一个显示该序列号的弹出窗口,如图 4-1 所示。用户可以将多个 TSW1418EVM 连接到一台主机 PC,但 GUI 一次只能连接到一个 EVM。当多个电路板连接到 PC 时,弹出窗口会显示识别的所有序列号。然后,用户选择将 GUI 与哪个电路板关联。GUI 的未来版本允许在一台 PC 上同时打开 GUI 的多个副本。

GUID-60C89B55-053A-47C3-8B51-4EC219D13A00-low.png图 4-1 TSW1418EVM 序列号

点击 OK 以将 GUI 连接到电路板。将打开并显示 GUI 首页,如图 4-2 所示。

GUID-BFACC296-98B7-46B0-BC9F-60832E888D7D-low.png图 4-2 高速数据转换器专业版 GUI:顶级

如果显示 No Board Connected 消息,则:

  1. 仔细检查 USB 电缆连接
  2. 确认跳线 J10 在引脚 2 和 3 之间安装了分流器
  3. 从电路板上移除 USB 电缆
  4. 重新安装
  5. 点击 GUI 左上角的 Instrument Option 选项卡
  6. 选择 Connect to the Board

如果此过程无法解决此问题,请检查主机 USB 端口的状态。

安装软件并将 USB 电缆连接到 TSW1418EVM 和 PC 后,TSW1418EVM USB 转换器将出现在硬件设备管理器中的通用串行总线控制器下,如图 4-3 所示(标记为 USB Serial Converter A 和 USB Serial Converter B)。拔下 USB 电缆后,设备管理器中不再显示此驱动程序。如果器件管理器窗口中显示了驱动程序,但软件仍然无法连接,请从电路板上拔下 USB 电缆,然后重新连接。尝试连接到电路板。如果问题仍然存在,请尝试另一个 USB 端口。

GUID-45CAE9FE-AB27-40AD-B8FE-B7BC5FF8F7CD-low.png图 4-3 硬件设备管理器