ZHCUBN9A November 2023 – November 2023
TSW1418EVM 具有一个业界通用 FMC 连接器,可使用 FMC 连接器直接与 TI 非 JESD204B/C ADC EVM 连接。与 ADC EVM 结合使用时,LVDS 或 CMOS 数据由 Xilinx Artix® 7 XC7A100T 现场可编程门阵列 (FPGA) 进行采集和格式化。然后,数据存储到 FPGA 内部存储器中,使 TSW1418EVM 能够存储多达 64K 的 16 位数据样本。为了在主机 PC 上采集数据,FPGA 通过高速 8 位并行接口传输数据。连接至并行转换器的板载 USB 可将 FPGA 接口与主机 PC 和 GUI 桥接在一起。
TSW1418EVM 的主要特性包括:
图 2-1 展示了 TSW1418EVM 的方框图。