ZHCUBN9A November 2023 – November 2023
TSW1418EVM 具有一个 Xilinx Artix 7 器件,该器件要求在每次下电上电运行时下载固件。所需的固件文件是随软件包提供的特殊 .bin 格式的文件。GUI 使用的文件当前位于以下目录中:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\1418 Details\Firmware。
要加载固件,在 GUI 建立连接后,点击 GUI 左上角的 Select ADC 窗口,然后选择要评估的器件;例如 ADC3683_2CH_2W_18bit,如图 4-4 所示。
GUI 会提示用户更新 ADC 的固件。点击 Yes。GUI 将显示消息 Downloading Firmware, Please Wait。软件现在将固件从 PC 加载到 FPGA,这一过程大约需要 3 秒。完成后,GUI 会在右下角报告接口类型。
图 4-4 选择要加载的 ADC 固件有关将 TSW1418EVM 与 ADC EVM 结合使用的信息,请参阅 www.ti.com 上提供的高速数据转换器专业版 GUI 用户指南 和单独的 ADC EVM 用户指南。
如果显示如图 4-5 所示的消息,请验证所有跳线均处于默认位置,并且所有电源状态 LED D2 亮起。如果某些跳线未安装在正确位置,则 USB 控制器不会从闪存存储器引导。如果电源状态 LED 熄灭,则 USB 端口的电源可能存在问题,这可能会阻止下载固件。拔下并重新安装 USB 连接器,然后尝试连接到电路板。如果此过程失败,则尝试另一个 USB 端口,或使用额定电流为 1A 的外部 5V 直流电源,并连接到测试点 TP10 (5V) 以及 TP1、TP2 或 TP3(5V 返回)来尝试纠正此问题。在尝试此选项之前,首先将 J10 上的分流器移至引脚 1 和 2,以将输入电源路径重新路由至此测试点。
图 4-5 下载固件错误消息