ZHCUBN9A November 2023 – November 2023
通过 USB 连接器 J2 来控制 TSW1418EVM。此连接器提供了在使用 Windows® 操作系统的 PC 上运行的 HSDC 专业版 GUI 与 FPGA 之间的接口。对于计算机,访问 USB 端口所需的驱动程序包含在 HSDC 专业版 GUI 安装软件(可从德州仪器 (TI) 网站下载)中。驱动程序会在软件安装过程中自动安装。在 TSW1418EVM 上,USB 端口用于为 EVM 加电,识别受测 EVM 的类型和序列号,加载所需的 FPGA 配置文件,以及从 ADC EVM 采集数据。