ZHCUBN9A November 2023 – November 2023
新型 TI 高速 ADC 现在具有高达 18 位的 LVDS 输出。这些器件可用于与 TSW1418EVM 直接相连的 EVM。EVM 与 TSW1418EVM 之间的通用连接器是 Samtec 400 引脚高速、高密度 FMC 连接器 (SEAF-40-05.0-S-10-2-A-K-TR),非常适合运行速率高达 28Gbps 的大量差分对。针对整个 EVM 系列连接器的通用引脚排列已经确定。目前,EVM 与 TSW1418EVM 之间的接口已定义了以下连接:
电路板具有:
TSW1418EVM 上 FPGA 中的固件旨在适应任何在 CMOS 或 LVDS 模式下运行且具有高达 18 位的非基于 JESD204B/C FMC 的 TI ADC。
GUI 根据在器件下拉窗口中选择的 ADC 器件,为 FPGA 加载适当的固件。此窗口中出现的每个 ADC 器件都有一个与之关联的初始化文件 (.ini)。此 .ini 文件包含通道数、最大采样速率、输出接口类型、位数以及其他参数等信息。用户点击采集按钮后,此信息将加载到 FPGA 寄存器中。加载参数后,将有效数据采集到 FPGA 内部存储器中。有关详细信息,请参阅 高速数据采集专业版 GUI 软件用户指南 中的第 2.3 节器件 ini 文件。提供了多个 .ini 文件,以供用户加载预先确定的 ADC 接口。例如,如果用户选择名为 ADC3683_2w_18bit 的 ADC,则 FPGA 配置为从 ADC3683EVM 采集数据,且 ADC 接口配置为逐位 DDR 模式,18 位 LVDS,2 个转换器,最大数据速率为 65MHz。
TSW1418EVM 能够以高达 950Mbps 的最大数据速率采集多达 64K 的 16 位样本,这些样本存储在 FPGA 内部存储器中。为了在主机 PC 上采集数据,FPGA 从存储器读取数据,并将并行数据传输到板载高速并行转 USB 转换器。