ZHCUBN9A November 2023 – November 2023
TSW1418EVM 有四个 SMA 连接器。表 3-4 中对这些连接器进行了定义。
| 跳线编号 | 跳线名称 | 说明 |
|---|---|---|
| J5 | TRIG_IN | 当前不受支持。未来的固件会将此跳线用作交流耦合触发器输入。默认电平为 3.3V。 |
| J7 | SYNC-OUT-1 | 当前不受支持。未来的固件会将此跳线用作 CMOS 同步输出。默认电平为 3.3V。通过安装 R98 并移除 R44,该输出电平由跳线 J13 设置确定。引脚 1-2 之间的分流电压为 2.5V。引脚 2-3 之间的分流电压为 1.8V。 |
| J8 | SYNC-OUT-0 | 当前不受支持。未来的固件会将此跳线用作 CMOS 同步输出。默认电平为 3.3V。通过安装 R99 并移除 R46,该输出电平由跳线 J13 设置确定。引脚 1-2 之间的分流电压为 2.5V。引脚 2-3 之间的分流电压为 1.8V。 |
| J6 | AC_CLK | 到 FPGA 的备用交流耦合输入时钟。 |
在固件中实现后,SYNC-OUT-0 和 SYNC-OUT-1 SMA 用于提供输出 SYNC 信号。为每个 SYNC 信号使用相同长度的电缆,以确保 SYNC 信号同时到达所有电路板。