ZHCUBN9A November 2023 – November 2023
TSW1418EVM 是一款入门级低成本 FMC 接口数据采集卡,用于评估 TI 高速模数转换器 (ADC) 系列的性能。TSW1418EVM 用于演示数据表性能规格,方法是在使用高质量、低抖动时钟和高质量输入频率时利用低电压差分信号 (LVDS) 或互补金属氧化物半导体 (CMOS) 接口捕获采样的数据。使用基于 Xilinx® 的固件,TSW1418EVM 可进行动态配置,以支持高达 950Mbps 的 LVDS 速度和高达 18 路数据输出。TSW1418EVM 附带高速数据转换器专业版图形用户界面(HSDC 专业版 GUI),是可从 ADC EVM 采集数据样本并进行评估的完整系统。