ZHCUBN9A November 2023 – November 2023
TSW1418EVM 硬件设计为以 5V 直流单电源电压运行。电源输入可以来自 USB 接口或测试点 TP10 (5V) 以及任何黑色测试点(5V 返回)。具体选择由跳线 J10 控制。默认情况下,该电路板设置为由 USB 电源供电。例如,TSW1418EVM 在上电时消耗大概 0.120A 的电流,而在从采样率为 65Msps 的 ADC3683EVM 采集数据时消耗大概 0.3A 的电流。另一种输入电源选择是通过连接器 J4(默认情况下未安装)。