ZHCUBN9A November 2023 – November 2023
如果已安装较旧版本的 GUI,请确保先将其卸载,然后再加载较新版本。
当最新版本的高速数据转换器专业版 GUI 目前不支持新推出的 TI 高速数据转换器 EVM 或新接口模式时,将有一个可用的路径文件。HSDCProv_xpxx_Patch_setup 可执行文件允许用户将这些新的 EVM 和模式添加到 GUI 器件列表中。可以在 TI 网站上的高速数据转换器专业版软件产品文件夹下获取该补丁文件:http://www.ti.com.cn/tool/cn/DATACONVERTERPRO-SW。
下载补丁后,按照屏幕上的说明运行补丁。该软件会显示将要添加的文件。运行补丁后,打开 HSDC 专业版,ADC 器件下拉选择框中会显示新的器件和模式。该补丁始终特定于核心 GUI 版本,并且不适用于未明确创建补丁的 GUI 版本。