ZHCUBM0 January   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统技术规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TMS320F28P65x-Q1
      2. 2.3.2 DRV3255-Q1
      3. 2.3.3 LM25184-Q1
      4. 2.3.4 TCAN1044A-Q1
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 三相 PMSM 驱动器
      1. 3.1.1 PM 同步电机的场定向控制
        1. 3.1.1.1 空间矢量定义和投影
          1. 3.1.1.1.1 ( a ,   b ) ⇒ ( α , β ) Clarke 变换
          2. 3.1.1.1.2 α , β ⇒ ( d ,   q ) Park 变换
        2. 3.1.1.2 交流电机 FOC 基本配置方案
        3. 3.1.1.3 转子磁通位置
    2. 3.2 弱磁 (FW) 控制
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 硬件板概述
      2. 4.1.2 测试条件
      3. 4.1.3 电路板检验所需测试设备
    2. 4.2 测试设置
      1. 4.2.1 硬件设置
      2. 4.2.2 软件设置
        1. 4.2.2.1 Code Composer Studio™ 工程
        2. 4.2.2.2 软件结构
    3. 4.3 测试步骤
      1. 4.3.1 工程设置
      2. 4.3.2 运行应用程序
    4. 4.4 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标

三相 PMSM 驱动器

永磁同步电机 (PMSM) 具有一个绕线定子、一个永磁转子组件和用于检测转子位置的内部或外部器件。感测器件提供位置反馈以适当地调整定子基准电压的频率和振幅,从而使磁体组件保持旋转。一个内部永磁转子和外部绕组的组合提供低转子惯性、有效散热和电机尺寸减少等优势。

  • 同步电机构造:永磁体被牢牢固定在旋转轴上,生成了一个恒定的转子磁通。这个转子磁通通常具有一个恒定的磁通量。当加电时,定子绕组产生一个旋转的电磁场。为了控制旋转磁场,必须控制定子电流。
  • 根据机器的功率范围和额定速度,转子的实际结构会有所不同。永磁体非常适合范围高达几千瓦的同步电机。为了获得更高的额定功率,转子通常由接通直流电的绕组组成。转子的机械结构是针对所需磁极的数量和所需的磁通梯度进行设计的。
  • 定子和转子磁通的交感产生了一个转矩。由于定子被牢固地安装在电机架上,而转子可自由旋转,因此转子的旋转会产生一个有用的机械输出,如图 3-1 所示。
  • 必须仔细控制转子磁场和定子磁场间的角度,以产生最大扭矩和实现较高的机电转换效率。为了实现这一目的,在同一转速和扭矩条件下,为了尽可能少地消耗电流,在关闭速度环路后需要使用无传感器算法进行微调。
  • 旋转中的定子磁场的频率必须与转子永磁磁场的频率相同,否则转子就会经历快速的正负扭矩交替。这导致扭矩产生效果不佳,并且在机器部件上产生过多的机械抖动、噪声和机械应力。此外,如果转子惯性使转子不能对这些摆动做出响应,那么转子在同步频率上停止转动,并且对静止转子的平均扭矩:零扭矩做出响应。这意味着机器会出现一种称为牵出 的现象。这也是为什么同步机器不能自启动的原因。
  • 转子磁场与定子磁场间的角度必须等于 90º 以获得最高的互转矩产出量。为了产生正确的定子磁场,该同步需要知道转子位置。
  • 通过将不同转子相位的输出组合在一起,可将定子磁场设定为任一方向和强度以产生相应的定子磁通。
GUID-20210322-CA0I-CSK5-NLGW-TZCXXVDGHMMZ-low.svg图 3-1 旋转的定子磁通和转子磁通之间的相互作用产生扭矩