ZHCUBJ1 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 毫米波传感器应用
      2. 2.2.2 IWR6432 UART 通信
      3. 2.2.3 LAUNCHXLCC1352R1 通信
      4. 2.2.4 传感器应用
      5. 2.2.5 电源设计
      6. 2.2.6 IWRL6432 电源注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 IWRL6432
      2. 2.3.2 CC1352R
      3. 2.3.3 BQ25616
      4. 2.3.4 TPS62850
      5. 2.3.5 HDC3020
      6. 2.3.6 OPT3005
      7. 2.3.7 DRV5032
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 入门硬件
        1. 3.1.1.1 IWRL6432FSPEVM 初始化:IWRL6432 编程
        2. 3.1.1.2 基础板初始化:CC1352R 编程
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 演示设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 雷达检测距离测量
      2. 3.4.2 人员计数测试结果
      3. 3.4.3 无线范围测试结果
      4. 3.4.4 功耗测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

系统说明

在楼宇安全系统和防火安全系统中,经常需要进行人员跟踪和人数统计。此外,人类手势识别还可以用于智能家居和视频监控系统。毫米波雷达技术提供人或物体的距离、速度和反射角数据,可以采用不同的应用特定方式进行处理。该参考设计通过使用 IWRL6432 低功耗、57GHz 至 64GHz 毫米波雷达传感器演示了这些应用。该设计的毫米波雷达模块采用 22mm × 42mm 印刷电路板 (PCB) 蚀刻天线(带有 2 个发射元件和 3 个接收元件)。

该设计的无线射频通信部分使用 CC1352R 微控制器,该微控制器可提供远距离连接和超低功耗。CC1352R 是一款多协议 Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持低功耗 Bluetooth® 5.2、IEEE 802.15.4、Zigbee® 等。

该参考设计利用锂离子电池作为主电源(连接 3.0V 至 4.2V 输入端子)。TPS63806 宽 VIN 降压/升压转换器用于将该电池输入转换为 3.3V 输出来为系统供电。此外,该板还可以通过 USB 或外部直流输入供电,也可用于为锂离子电池充电。

本设计指南介绍了该参考设计的设计理论和测试结果。