ZHCUBJ1 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 毫米波传感器应用
      2. 2.2.2 IWR6432 UART 通信
      3. 2.2.3 LAUNCHXLCC1352R1 通信
      4. 2.2.4 传感器应用
      5. 2.2.5 电源设计
      6. 2.2.6 IWRL6432 电源注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 IWRL6432
      2. 2.3.2 CC1352R
      3. 2.3.3 BQ25616
      4. 2.3.4 TPS62850
      5. 2.3.5 HDC3020
      6. 2.3.6 OPT3005
      7. 2.3.7 DRV5032
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 入门硬件
        1. 3.1.1.1 IWRL6432FSPEVM 初始化:IWRL6432 编程
        2. 3.1.1.2 基础板初始化:CC1352R 编程
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 演示设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 雷达检测距离测量
      2. 3.4.2 人员计数测试结果
      3. 3.4.3 无线范围测试结果
      4. 3.4.4 功耗测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

DRV5032

DRV5032 器件是一款超低功耗数字开关霍尔效应传感器,专为紧凑型系统和电池电量敏感型系统而设计。该器件提供了多种磁性阈值、采样率、输出驱动器和封装以适配各种应用。

当施加的磁通密度超过 BOP 阈值时,器件会输出低电压。输出会保持低电平,直到磁通量密度低于 BRP,随后输出将驱动高电压或变成高阻抗,具体取决于器件版本。通过集成内部振荡器,该器件可对磁场 54 进行采样,并以 20Hz 或 5Hz 的速率更新输出,以实现超低电流消耗。可提供全极和单极磁响应。

此器件可在 1.65V 至 5.5V 的 VCC 范围内工作,并采用标准 SOT-23、TO-92 和小型 X2SON 封装。