此参考设计包括:
- 毫米波 SDK 中的运动和存在检测示例,该示例以 1250000 的固定 UART 波特率刷写到 IWRL6432。毫米波 SDK 可从 MMWAVE-SDK 获取。更改示例的
syscfg 中的闪存设置以支持 IWRL6432FSPEVM 上的 W25Q16JVUXIQ。 - SimpleLink SDK 的简单串行套接字服务器示例,该示例以固定的 UART 波特率 1250000 刷写到基础板上的 CC1352R。此特殊的 SimpleLink SDK 可从 simplelink_cc13x2_26x2_sdk-4.10.00.00 获取。
- SimpleLink SDK 的简单串行套接字客户端示例,该示例以固定的 UART 波特率 1250000 刷写到 LAUNCHXLCC1352R1 无线 MCU LaunchPad™ 上的 CC1352R。SimpleLink SDK 可从 simplelink_cc13x2_26x2_sdk-4.10.00.00 获取。
- 具有 IWR6432 配置文件的 GUI:软件会直观地显示雷达数据。
使用 UniFlash 软件或 Code Composer Studio™ 软件将这些示例的二进制文件刷写到相关器件中。