ZHCUBJ1 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 毫米波传感器应用
      2. 2.2.2 IWR6432 UART 通信
      3. 2.2.3 LAUNCHXLCC1352R1 通信
      4. 2.2.4 传感器应用
      5. 2.2.5 电源设计
      6. 2.2.6 IWRL6432 电源注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 IWRL6432
      2. 2.3.2 CC1352R
      3. 2.3.3 BQ25616
      4. 2.3.4 TPS62850
      5. 2.3.5 HDC3020
      6. 2.3.6 OPT3005
      7. 2.3.7 DRV5032
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 入门硬件
        1. 3.1.1.1 IWRL6432FSPEVM 初始化:IWRL6432 编程
        2. 3.1.1.2 基础板初始化:CC1352R 编程
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 演示设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 雷达检测距离测量
      2. 3.4.2 人员计数测试结果
      3. 3.4.3 无线范围测试结果
      4. 3.4.4 功耗测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

CC1352R

SimpleLink™ MCU CC1352R 器件是一款多协议、多频带 Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU,支持 Thread、Zigbee、低功耗蓝牙 5.2、IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、MIOTY、Wi-SUN®、专有系统(包括 Sub-1GHz 和 2.4GHz 的 TI 15.4-Stack)和通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序实现的并发多协议。该器件经过优化,可用于楼宇安防系统、HVAC、智能仪表、医疗、有线网络、便携式电子产品、家庭影院和娱乐以及联网外设市场中的低功耗无线通信和高级检测。该器件的突出特性包括:

  • 多频带器件,通过 DMM 驱动程序支持面向 Sub-1GHz 和 2.4GHz 的并发多协议
  • SimpleLink™ CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件 (SDK) 提供丰富灵活的协议栈支持。
  • 对于 Sub-1GHz,最大发送功耗为 +14dBm(电流消耗为 24.9mA);对于 2.4GHz,最大发送功耗为 +5dBm(电流消耗为 9.6mA)
  • 具有 0.85µA 的低待机电流(完全 RAM 保持),从而延长无线应用的电池寿命
  • 支持工业温度,在 85°C 下最低待机电流为 5µA
  • 通过具有快速唤醒功能的可编程、自主式超低功耗传感器控制器 CPU 实现高级检测。例如,传感器控制器能够在系统电流为 1µA 时进行 1Hz ADC 采样。
  • SER(软错误率)时基故障 (FIT),可延长运行寿命,不会对工业市场造成干扰,SRAM 奇偶校验功能一直开启,可防止潜在辐射事件导致的损坏
  • 软件控制的专用无线电控制器 (Arm® Cortex®-M0) 提供灵活的低功耗射频收发器功能,支持多个物理层和射频标准
  • 出色的无线电灵敏度 (-121dBm) 和稳健性(选择性与阻断)性能,适用于 SimpleLink 远距离模式

CC1352R 器件是 SimpleLink MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi®、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 代码重用。如需更多信息,请参阅 SimpleLink™ MCU 平台


GUID-CE2E6165-DEF3-4865-8F8E-D3636C744A05-low.gif

图 2-9 CC1352R 方框图