ZHCUBJ1 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 毫米波传感器应用
      2. 2.2.2 IWR6432 UART 通信
      3. 2.2.3 LAUNCHXLCC1352R1 通信
      4. 2.2.4 传感器应用
      5. 2.2.5 电源设计
      6. 2.2.6 IWRL6432 电源注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 IWRL6432
      2. 2.3.2 CC1352R
      3. 2.3.3 BQ25616
      4. 2.3.4 TPS62850
      5. 2.3.5 HDC3020
      6. 2.3.6 OPT3005
      7. 2.3.7 DRV5032
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 入门硬件
        1. 3.1.1.1 IWRL6432FSPEVM 初始化:IWRL6432 编程
        2. 3.1.1.2 基础板初始化:CC1352R 编程
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 演示设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 雷达检测距离测量
      2. 3.4.2 人员计数测试结果
      3. 3.4.3 无线范围测试结果
      4. 3.4.4 功耗测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

IWRL6432FSPEVM 初始化:IWRL6432 编程

请完成以下步骤来初始化 IWRL6432FSPEVM:

  1. 将 IWRL6432FSPEVM 连接到基础板 (J1) 上的插座连接器。
  2. 使用基础板上的 S3 选择 IWRL6432 电源感应 (SOP) 模式。表 3-1 提供了 SOP 模式的说明。“0”表示将引脚拉低,“1”表示将引脚拉高。开关 S3 位置“关”代表“0”,“开”代表“1”。
    表 3-1 SOP 模式
    模式 SOP0 SOP1 模式说明
    1 0 0 刷写模式:IWRL6432 将用户应用程序刷写到 QSPI 闪存
    2 1 0 功能模式:IWRL6432 将用户应用程序从 QSPI 闪存加载到内部 RAM,并从 RAM 运行应用程序。
  3. 将 SOP 模式设置为刷写模式,如图 3-1 所示。
    GUID-20231102-SS0I-XLVM-NLWX-PXMKBXJTH7P8-low.jpg图 3-1 将 SOP 配置为刷写模式
    图 3-6 展示了如何使用 LaunchPad 和移除 XDS 跳线。
    GUID-20231102-SS0I-5GN3-FNJJ-V8PLVTMW3P8M-low.png图 3-2 移除 XDS 跳线
  4. 使用跳线将基础板上的 IWRL6432 UART 端口连接到调试器的 LaunchPad XDS110 UART 引脚。
    GUID-20231102-SS0I-FFZN-FXZS-ZFNQ69WXXFSV-low.jpg图 3-3 基础板上的 IWRL6432 UART 端口
  5. 使用 18650 锂离子电池、5V USB 或外部直流电源为基础板和 IWRL6432FSPEVM 供电。
    GUID-20231102-SS0I-1DLL-LTGL-LV4PZST8W7FS-low.jpg图 3-4 用于编程的 IWRL6432 硬件设置

IWRL6432 已准备好编程。

TI 提供了毫米波软件开发套件 (SDK),用于将二进制文件刷写到 IWRL6432。请参阅 MMWAVE-L-SDK 工具页面获取此 SDK。

UNIFLASH 软件也可用于刷写 IWRL6432。

请按照以下步骤刷写 IWRL6432:

  1. 打开 UniFlash 软件
  2. 从 Category 标题中选择 mmWave
  3. 从可用器件字段中选择 IWRL6432
  4. 点击 Start 按钮。
GUID-20231101-SS0I-FBS5-V3NM-8DMRKJ29XGTB-low.png图 3-5 IWRL6432 的 UniFlash 软件配置

IWRL6432 编程完成后,移除基础板 IWRL6432 UART 端口 (J2) 上的跳线,并使用开关 S3 将 SOP 模式设置为功能模式。