ZHCUBJ1 November 2023
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 输入电源 | 18650 锂离子电池 |
| 电源容量 | 3.7V 时 2000mAh |
| 雷达类型 | IWRL6432 毫米波雷达 |
| 系统功耗 | 180mW(最大值) |
| 雷达视场方位角 | ±60° |
| 雷达视场仰角 | ±40° |
| 雷达最大距离 | 人员范围为 10m(仅限测试环境) |
| 雷达距离分辨率 | 0.18 m |
| 雷达最大速度 | 36 m/s |
| 雷达速度分辨率 | 约 0.08m/s(轻微移动检测模式) |
| 人员跟踪 (# ppl) | 3 至 5 |
| 无线电协议 | 低功耗蓝牙 (BLE)、Sub-1GHz |
| 无线电发射器频率 | 2440MHz、915MHz |
| 无线电发射功率 | 5dBm、12dBm |