ZHCUBJ1 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 毫米波传感器应用
      2. 2.2.2 IWR6432 UART 通信
      3. 2.2.3 LAUNCHXLCC1352R1 通信
      4. 2.2.4 传感器应用
      5. 2.2.5 电源设计
      6. 2.2.6 IWRL6432 电源注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 IWRL6432
      2. 2.3.2 CC1352R
      3. 2.3.3 BQ25616
      4. 2.3.4 TPS62850
      5. 2.3.5 HDC3020
      6. 2.3.6 OPT3005
      7. 2.3.7 DRV5032
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 入门硬件
        1. 3.1.1.1 IWRL6432FSPEVM 初始化:IWRL6432 编程
        2. 3.1.1.2 基础板初始化:CC1352R 编程
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 演示设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 雷达检测距离测量
      2. 3.4.2 人员计数测试结果
      3. 3.4.3 无线范围测试结果
      4. 3.4.4 功耗测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

TPS62850

TPS62850x 是一系列引脚对引脚 1A、2A(持续)和 3A(峰值)易用型高效同步降压直流/直流转换器。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑。低阻开关可支持高达 2A 的持续输出电流和 3A 的峰值电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至外部时钟。在 PWM 和 PFM 模式下,TPS62850x 会在轻负载时自动进入省电模式,从而在整个负载范围内保持高效率。TPS62850x 在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源,从而满足数字处理器和 FPGA 的严格电源电压要求。

TPS62850x 采用 8 引脚 1.6mm x 2.1mm SOT583 封装。