ZHCUBJ1 November 2023
IWRL6432 毫米波传感器器件是一款基于调频连续波 (FMCW) 雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器。该器件能够在 57GHz 至 64GHz 频段内运行,主要分为四个电源域:
射频、模拟子系统:该块包含发送和接收射频信号所需的所有射频和模拟元件。
前端控制器子系统 (FECSS):FECSS 包含负责雷达前端配置、控制和校准的处理器。
应用子系统 (APPSS):在 APPSS 中,该器件实现了一个用户可编程的 Arm® Cortex® M4,允许自定义控制和汽车接口应用。顶部子系统 (TOPSS) 是 APPSS 电源域的一部分,包含时钟和电源管理子块。
硬件加速器 (HWA):HWA 块通过卸载通用雷达处理(例如快速傅里叶变换 (FFT)、恒定误报率 (CFAR)、缩放和压缩)来对 APPSS 进行补充。

IWRL6432 器件专为上述每个电源域配备单独的旋钮,可根据用例要求控制其状态(上电或断电)。该器件还具有运行各种低功耗状态(如睡眠和深度睡眠)的功能,其中低功耗睡眠模式是通过时钟门控和关闭器件的内部 IP 块来实现的。该器件还提供了保留器件某些内容的选项,例如在此类情况下保留的应用图像或射频配置文件。
此外,该器件采用 TI 的低功耗 45nm 射频 (RF) 互补 MOS (CMOS) 工艺制造,以超小的外形尺寸实现了出色的集成度。IWRL6432 专为工业(和个人电子产品)领域的低功耗、自监控、超精确雷达系统而设计,适用于楼宇和工厂自动化、商业和住宅安全、个人电子产品、存在和运动检测以及用于人机界面的手势检测和识别等应用。