ZHCUBJ1 November 2023
OPT3005 传感器用于测量可见光的强度。传感器的光谱响应与人眼的视觉响应紧密匹配,并且对 850nm 和 940nm 的红外光阻隔率超强(在入射角较大时)。
OPT3005 是一款用于测量人眼可见光强度的单芯片照度计。OPT3005 具有精密的光谱响应和超强的红外 (IR) 阻隔功能,因此能准确测量人眼可见光的强度,且不受光源及 850nm 或 940nm 主动照明产生的任何杂散光影响。对于为追求美观效果而需要将传感器安装在深色玻璃下的工业设计(尤其是 850nm 或 940nm 近红外 (NIR) 照明)而言,超强的红外阻隔功能还有助于保持高精度。此类系统通常具有来自盖板玻璃的大量 NIR 杂散反射,这会影响光传感器测量。OPT3005 的精密光学滤波经过验证,可适应此类杂散 NIR 反射,并可真正测量人眼感知的环境光。OPT3005 专门针对构建基于光线的人眼般体验的系统而设计,是人眼匹配度低且红外阻隔能力差的光电二极管、光敏电阻或其他环境光传感器优选的替代产品。
凭借内置的满量程设置功能,无需手动选择满标量程即可在 20mlux 至高达 166klux 范围内进行测量。该功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。