ZHCUBE8 September   2023 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769 , AFE7769D , AFE7799 , AFE7920 , AFE7921 , AFE7952 , AFE7988 , AFE7989 , AFE8030 , AFE8092

 

  1.   摘要
  2.   2
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件设置
  6. 3软件设置
  7. 4启动步骤
  8. 5带有 DDR 的 TX 到 FB 环回示例
  9.   A 设置以太网端口 IP 地址

带有 DDR 的 TX 到 FB 环回示例

步骤:

  1. 确保 SMA 电缆已连接,使前两个 TX RF 端口 (TX1-TX2) 连接到两个 FB RF 端口(分别为 FB1-FB2)。
  2. 在 PowerShell 中使用命令 scp <path to the waveform file> root@192.168.0.1:/home/root/jesd_tools/data/,将波形文件从主机 PC 复制到 Arm 节点。对于此设置,我们使用了 scp .\jesd\TM3.1a_FDD_737.28MHz_eSOM_ACLRver.txt root@192.168.0.1:/home/root/jesd_tools/data/ 命令。
    1. 波形文件的格式是,每个样本占据一行,第一列中的 I 部分和第二列中的 Q 部分均为 16 位十六进制值。
  3. 在 Arm 节点 (Teraterm) 上,运行下面的命令来同时将波形样本播放到 FPGA 前两个 TX 通道中的每一个通道上,并以 4T4R2F 模式采集两个 FB 通道中每个通道的样本。
    1. run_jesd_cw_lpbk_tests_with_ddr.sh -s=8 -n=2 -f=jesd_tools/data/TM3.1a_FDD_737.28MHz_eSOM_ACLRver.txt
    2. 预期的输出如图 5-1 所示。
    GUID-20230703-SS0I-BKF5-DFWP-4G1CQ9SN1SCH-low.png图 5-1 运行环回命令后的预期输出
  4. 执行结束时,Arm 节点上的 jesd_tools/log 文件夹中应该会创建两个名为 cw_capture_fb[0-1].txt 的捕获文件。使用 scp root@192.168.0.1:/home/root/jesd_tools/log/cw_capture_fb0.txt <location to copy> 命令将其中一个文件复制到主机 PC 的 Hitek_RF_INTF_Common_Files_2023-06-07\software\x64_64\analysis\jesd 文件夹中。在我们的设置中,使用了 scp root@192.168.0.1:/home/root/jesd_tools/log/cw_capture_fb0.txt jesd/ 命令。
  5. 从 Hitek_RF_INTF_Common_Files_2023-06-07\software\x64_64\analysis\jesd 目录运行 .\run_freq_plot.exe 2 .\\cw_capture_fb0.txt 737280000 命令,以显示具有 FB 捕获汉明窗的快速傅里叶变换 (FFT)。FB 在 4T4R2F 模式下以 737.28Msps 的频率进行采样,如图 5-2 所示。您可以放大以调整图像中的视图。
    GUID-20230810-SS0I-KXFJ-G4G9-XQP1GZKZNM0Z-low.png图 5-2 显示环回 TM3.1a 波形的 FFT
    GUID-20230810-SS0I-HZTP-JJ9S-NTR5J6JX1PDP-low.png图 5-3 FFT 放大显示环回 TM3.1a 波形