ZHCUBE8 September   2023 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769 , AFE7769D , AFE7799 , AFE7920 , AFE7921 , AFE7952 , AFE7988 , AFE7989 , AFE8030 , AFE8092

 

  1.   摘要
  2.   2
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件设置
  6. 3软件设置
  7. 4启动步骤
  8. 5带有 DDR 的 TX 到 FB 环回示例
  9.   A 设置以太网端口 IP 地址

硬件设置

以下部分从硬件 (HW) 角度分步介绍了参考设计的设置,并在最后提供了该设置的直观展示。

步骤:

  1. 将 Agilex 嵌入式 SOM7 (eSOM7) 安装到 TI 载板上。
  2. 将 AFE7769DEVM 安装在 TI 载板的 FMC+ 插槽上。
  3. 将 +12V 6 引脚 ATX PCIe 电源连接器插入 TI 载体中。
  4. 将 Micro USB 从主机 PC 连接到 TI 载体的 USB 连接器 J23,以便对 HPS(Arm® 节点)进行 UART 访问。
  5. 将 Micro USB 从主机 PC 连接到 TI 载体的 USB 连接器 J24,以便通过 JTAG 对包含 RF 接口框架的 Agilex FPGA 图像进行编程。
  6. 将以太网电缆连接到 TI 载体的 RJ45 端口 (J21),以通过网络传输文件。
  7. 将 5.5V、5A 电源连接到 TI AFE7769DEVM。
  8. 在主机 PC (Windows) 与 TI AFE7769D 评估卡上的 mini-USB 端口之间连接 mini-USB 电缆,用于使用定制的 TI AFE77xxD Latte 软件(版本 0.4.0)和提供的配置文件配置评估卡上的芯片。
  9. 从 TX RF 端口连接到 RX/FB RF 端口的 SMA 电缆。
    1. 对于 TX 到 RX RF 端口,连接应如下所示:
      1. TX1 (J7) 至 RX1 (J1)
      2. TX2 (J8) 至 RX2 (J2)
      3. TX3 (J9) 至 RX3 (J3)
      4. TX4 (J10) 至 RX4 (J4)
    2. 对于 TX 到 FB RF 端口,连接应如下所示:
      1. TX1 (J7) 至 FB1 (J5)
      2. TX2 (J8) 至 FB2 (J6)

为硬件设置加电时,请在为 TI AFE7769DEVM 加电之前为 Agilex eSOM7 TI 载体加电。关闭硬件设置的电源时,请先关闭 TI AFE7769DEVM 的电源,然后再关闭 Agilex eSOM7 TI 载体的电源。有关硬件设置的最终结果,请参阅图 2-1。

注: Agilex eSOM7 附带 Skyworks Si5518 时序模块(ASY-00-00048 版本 2)。就本指南而言,这不是必需的。
GUID-20230703-SS0I-MMX9-N2W6-VHK5Q0B3QN3X-low.png图 2-1 硬件设置,AFE7769DEVM 和 Agilex eSOM7