ZHCUBE8 September 2023 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769 , AFE7769D , AFE7799 , AFE7920 , AFE7921 , AFE7952 , AFE7988 , AFE7989 , AFE8030 , AFE8092
本用户指南介绍了与 Hitek Systems 协作开发、使用德州仪器 (TI) AFE7769D 评估模块 (EVM) 的无线开发平台。Hitek Systems 是一家硬件公司以及 Intel 合作伙伴,为通信行业内的公司提供基于现场可编程门控阵列 (FPGA) 的评估模块。据 Hitek Systems 介绍,该参考解决方案旨在帮助客户提升模拟前端 (AFE) 的系统集成能力,并提供“用于 5G ORAN 和无线解决方案的快速评估和原型设计平台”。
AFE7769D 是一款具有集成数字预失真 (DPD) 的 4T4R2F 射频采样收发器,可用于线性化功率放大器 (PA),以提高终端客户的无线覆盖范围。无线开发平台采用器件的 EVM 版本,该器件通过 FPGA 夹层卡 (FMC+) 连接器与 Hitek 的解决方案元件相连。Agilex 嵌入式模块上系统 (eSOM7) 是一个 FPGA 模块,可通过 FMC+ 连接器与 AFE7769DEVM 交互。该硬件基于使用 Intel 10nm SuperFin 工艺技术构建的 Intel Agilex® 7 SoC FPGA。
在文档的以下部分中,命令以粗体显示,文件路径、文件夹和名称以斜体 显示,用户界面中的标题用引号括起来。