ZHCUBE8
September
2023
AFE7728D , AFE7768D , AFE7769 , AFE7769D , AFE7799 , AFE7920 , AFE7921 , AFE7952 , AFE7988 , AFE7989 , AFE8030 , AFE8092
-
摘要
-
2
-
商标
-
1引言
-
2硬件设置
-
3软件设置
-
4启动步骤
-
5带有 DDR 的 TX 到 FB 环回示例
-
A 设置以太网端口 IP 地址
A 设置以太网端口 IP 地址
- 进入设置下的“Ethernet”并双击连接到 Agilex eSOM7 的“Ethernet”端口。
- 在 IP 设置下方,点击“Edit”按钮并在下拉列表中选择“Manual”,以手动设置 IP 地址,如图 6-2 所示。更改“IP address”、“Subnet prefix length”和“Gateway”字段后,点击“Save”。
- 之后,打开控制面板并转至“Control Panel\Network and Internet\Network and Sharing Center”。然后,点击 Agilex eSOM7 的连接,如图 6-3 所示。
- 此时会显示如图 6-4 所示的窗口。点击“Properties”按钮。
- 之后,将打开一个如图 6-5 中所示的窗口。双击“Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)”选项以打开其“Properties”选项卡。
- 在随即打开的窗口中,选择“Use the following IP address”选项,然后填写图 6-6 中所示的字段。填写完相应字段后,点击“OK”,地址将被设置。